İklimlendirme

Çevre havası ile soğutma

Çevre havası ile soğutmalı cihazlar ısı yüklerini son derece ekonomik şekilde tahliye etmek için uygundur. Ön koşul: Nispeten temiz ortam havası, istenen pano iç sıcaklığının altında olan sıcaklıklar.

Çevre havası ile soğutma

Filtre fanları

Yüzeylere aletsiz olarak monte etmek için komple fan ünitesi. Panodaki ısının tahliye edilmesi veya vakumla çıkarılması ile pano soğutulur. Hava kapasitesi 20 m³/h - 1160 m³/h, koruma...

Çevre havası ile soğutma

Tavan fanları

Panoyu tepeden soğutmak için fan. Pasif çözelti ve 500 m³/h - 1069 m³/h arası hava akışı. Tüm büyüklükler için bir sistem ve tek bir montaj yuvası....

Çevre havası ile soğutma

Rack fanları/19" montajlı fanlar

19" dikmeye doğrudan kurulum için komple fan ünitesi. Hava kapasitesi 320 m³/h - 480 m³/h. Montaj, havanın pano içinde kalıcı olarak dolaşımını sağlar, böylece...

Çevre havası ile soğutma

Hava/Hava ısı eşanjörü

Tozun kabine girmesini önlemek için iki ayrı hava devresine sahip ısı eşanjörü. Soğutma gücü 17,5 W/K – 90 W/K. Dahili ve harici devre arasındaki sıcaklık farkı, harcanan...