Termoelektrik soğutucu Toplam soğutma kapasitesi/ısıtma kapasitesi 80/80 W

Ürün numarası: SK 3201.300

Peltier teknolojisine dayanan güçlü, hafif klima üniteleri, kontrol ve küçük panoların enerji tasarruflu iklimlendirmesini sağlar. Soğutma/ısıtma gücü 80/80 W.

Ürün numarası:
SK 3201.300
Ürün açıklaması
Kumanda panolarını ve küçük panoları iklimlendirmek için hafif yapı tarzına sahip yüksek performanslı termoelektrik soğutma cihazları.
Malzeme
Cihaz: Alüminyum, anodize
Basic color
RAL 7015
Renk
Başlık: RAL 7015
Teslimat kapsamı
Termoelektrik soğutma cihazı
Bağlantı için hazır kablolu (plug-in terminal bloğu)
Montaj aksesuarları
Filtre elyafı
USB kablo A/B
Delik şablonu
DIN EN 14511 uyarınca toplam soğutma performansı
Soğutma gücü L35 L35/50 Hz: 80 W
Toplam soğutma gücü L35 L30
Soğutma gücü L35 L30/50 Hz : 100 W
Nominal çalışma gerilimi
24 V (DC)
Anma akımı maks.
4,5 A
Hareket akımı (LRA)
4,5 A
Hava debisi (serbest üflemeli)
Dış devre: 45 m³/h
İç devre: 45 m³/h
Enerji verimlilik oranı 50/60 Hz L35 L35
Soğutma gücü kat sayısı L35 L35 (EER) 50 Hz: 0,9
Isıtma gücü
80 W
Dizayn
duvara monte
Ölçüler
Genişlik: 125 mm
Yükseklik: 400 mm
Derinlik: 155 mm
EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
Dış devre IP 34
İç devre IP 54
Elektriksel bağlantı türü
Takılabilir yaylı terminal bloğu
Sıcaklık kontrolü
PID ayarı (fabrika ayarı: soğutma +35 °C / ısıtma +5 °C)
Çalışma sıcaklığı aralığı
-30 °C...60 °C
Soğutma ayar aralığı
5 °C...55 °C
Isıtma ayar aralığı
-10 °C...20 °C
Yedek sigorta
Otomatik devre kesici/erime koruması: 10 A
Paketteki adet
1 adet
Ağırlık/ambalaj
2,6 kg
Gümrük tarifesi numarası
84186900
EAN
4028177598621
ETIM 8
EC000855
ETIM 7.0
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
Ürün açıklaması
SK Termoelektrik klima, 80W, 24 V
Sertifika
EAC
Deklerasyonlar
Declaration of conformity - F-gas regulation
Uygunluk bildirimi
Uygunluk bildirimi UK
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Safety instructions
Veri sayfaları
Teknik detaylar
Teknik sistem kataloğu
Yazılım
Sürücü