Paslanmaz çelik Küçük panolar Paslanmaz çelik pano, paslanmaz çelik malzeme no. 1.4301, (AISI 304). Küçük panolar Terminal Kutusu KX Paslanmaz çelik KX küçük pano (paslanmaz çelik), mühendislikte maksimum veri kalitesi ve tutarlılığın yanı sıra çeşitli uygulamalar için esneklik ve güvenlik sunar. Devamını oku Küçük panolar Elektrik Kutusu KX Paslanmaz çelik Paslanmaz çelik E-Box KX kilit sistemleri seçiminde büyük montaj kolaylığının yanı sıra esneklik de sunar. Standart olarak sunulan 180° menteşeler, pano içine kolay erişim... Devamını oku Küçük panolar BUS kutular KX Paslanmaz çelik KX bus kutusu, paslanmaz çelik standart 180° menteşeler sayesinde iyi bir erişilebilirlik sağlar ve yüksek IP66 koruma sınıfına sahiptir. Devamını oku Küçük panolar Klavye panosu Paslanmaz çelik 1.4301, (AISI 304) numaralı paslanmaz çelik malzemeden klavye panosu, 22,5 mm çapında klavye kesitli. Koruma sınıfı IP 66. Devamını oku Küçük panolar Terminal kutuları KL Paslanmaz çelik Terminal kutusu, 1.4301, (AISI 304) numaralı paslanmaz çelikten. Koruma sınıfı IP 66. Devamını oku Küçük panolar BUS kutular BG Paslanmaz çelik Veriyolu panosu, 1.4301, (AISI 304) numaralı paslanmaz çelik malzemden, 180°'lik menteşe dahil. Koruma sınıfı IP 66. Devamını oku