Paslanmaz çelik Taşıyıcı kol sistemleri CP-S paslanmaz çelik 400 N'ye kadar statik yükler için CP 40 taşıyıcı kol sistemi, paslanmaz çelik. Yüksek koruma sınıfı ve entegre ayarlama seçeneği. Taşıyıcı kol sistemleri CP-S paslanmaz çelik Taşıyıcı kol CP 40, paslanmaz çelik Yekpare 2 sıkıştırma vidası ile bağlantı elemanlarına sabitleme. Devamını oku Taşıyıcı kol sistemleri CP-S paslanmaz çelik Eğimli parça 10° CP 40, paslanmaz çelik Devamını oku Taşıyıcı kol sistemleri CP-S paslanmaz çelik Pano giriş aparatı CP 40, paslanmaz çelik Devamını oku Taşıyıcı kol sistemleri CP-S paslanmaz çelik Pano giriş aparatı CP 40, paslanmaz çelik Devamını oku Taşıyıcı kol sistemleri CP-S paslanmaz çelik Köşe dönüş aparatı 90° CP 40, paslanmaz çelik Devamını oku Taşıyıcı kol sistemleri CP-S paslanmaz çelik Duvar/zemin montaj aparatı, sabit, CP 40, paslanmaz çelik Devamını oku Taşıyıcı kol sistemleri CP-S paslanmaz çelik Duvar/zemin montaj aparatı, döndürülebilir, CP 40, paslanmaz çelik Devamını oku Taşıyıcı kol sistemleri CP-S paslanmaz çelik Duvar konsolu CP 40, paslanmaz çelik Devamını oku Taşıyıcı kol sistemleri CP-S paslanmaz çelik Bağlantı konsolu 120 x 65 mm taşıyıcı kol bağlantısı için Yassı kumanda panolarının arka taraflı bağlantısı için. Kolay kablo geçişi için çıkarılabilir kapak Devamını oku