Plastik panolar AX Plastik pano AX için aksesuarlar AX iç donanım aksesuarlarına, duvara montaj elemanlarının yanı sıra tutamak ve kilitleme sistemleri de dahildir. Plastik pano AX için aksesuarlar Kapı tutucusu AX plastik, plastik Ex panolar için Kapının açık pozisyonda durması için. Mekanik işleme yapılmaksızın panoya monte edilebilir. Devamını oku Plastik pano AX için aksesuarlar İç kapı AX plastik panolar için Güvenli erişim koruması için. İşletim ve teknik düzeylerin ayrılması. Devamını oku Plastik pano AX için aksesuarlar Duvara montaj aparatı AX plastik için Duvara montaj aparatları, UL korunurken dışarıdan kolayca takılabilir. Devamını oku Plastik pano AX için aksesuarlar Direğe montaj kelepçesi AX, KX, AX plastik, AX IT, CS duvara monte panolar için Yuvarlak veya dört köşe direklere güvenilir ve rahat tespitleme için. Devamını oku Plastik pano AX için aksesuarlar Mini-komfort kapı kolu AX Kilit; kilitli olmayan kapı kolu çevrilerek açılır. Devamını oku Plastik pano AX için aksesuarlar Sistem lamba LED Sistem lambası LED, pano için özel ilk lamba! En yenilikçi LED teknolojisi sayesinde en uçtaki açıya kadar aydınlatma. Devamını oku Plastik pano AX için aksesuarlar Üniversal köşebent AX plastik, plastik Ex panolar için Sistem rayları, kapı rayları ve destek çıtalarına 25 mm ölçü aralığında iç montaj için. Devamını oku Plastik pano AX için aksesuarlar İç montaj için vida AX plastik için Aksesuarları pano gövdesinin sabitleme pimlerine monte etmek için. Devamını oku Plastik pano AX için aksesuarlar Poliamid kablo rakoru Entegre conta, kabloları güvenli bir şekilde tutturmanın yanı sıra gerilimin azaltılmasını sağlar. Devamını oku Plastik pano AX için aksesuarlar Çelik sac proje cebi VX, TS, VX SE, PC, TP alt parçası için Kapı çerçevesine istenen yükseklikte tespit etmek için. Devamını oku Plastik pano AX için aksesuarlar Montaj rayı 23 x 64 mm Plastik VX, VX IT, VX SE, AX için Pano çerçevesinin iç montaj seviyesinde değişken, ihtiyaca özel iç kurulum ve kompakt panolara kurulum için. Devamını oku Plastik pano AX için aksesuarlar Montaj rayı 14 x 39 mm VX, VX SE, PC, IW, AX için Kablo kanallarını, kablo kanalı tutucularını, kapıya takılan cihazları vb. sabitlemek için Devamını oku Plastik pano AX için aksesuarlar Destek kirişi VX, TS, VX SE, TP, AX için Kablo kanallarının, kablo kanalı tutucularının, temas koruma kapaklarının, kapı donanımlarının, kablo tutturucularının kolayca sabitlenmesi için. Devamını oku