19" montaj sistemi İnçlik yapı 19" düzeyinde çekmeceler, kaplamalar, 19" olmayan cihazlar için raf yüzeyleri ve kafes somunlarla veya 19" Fastener ile 19" profil rayında sabitleme olanakları İnçlik yapı Sürgülü ray VX 482,6 mm (19") adaptör profili için çift taraflı sabitleme Ön ve arka 482,6 mm 19" adaptör profilleri veya 482,6 mm 19" adaptör parçaları arasında montaj. Devamını oku İnçlik yapı Sürgülü ray VX 482,6 mm (19") adaptör profili için tek taraflı sabitleme Adaptör profiline montaj, 482,6 mm (19"). Devamını oku İnçlik yapı Sürgülü ray TS Adaptör profili için, tek taraflı tutturulmuş Adaptör profillerine olan tek taraflı sabitleme ile, 482,6 mm (19"). Devamını oku İnçlik yapı Sürgülü ray TS Adaptör profili için, her iki taraftan tutturulmuş Ön ve arka adaptör profilleri , 482,6 mm (19�?) veya adaptör parçaları arasında iki taraflı tespitleme, 482,6 mm (19�?). Devamını oku İnçlik yapı 19"-Fastener, 1 U Temaslı 482,6 mm (19'') için montaj yüzeyi için sabitleme elemanı Devamını oku İnçlik yapı Sabitleme vidaları Elektronik bileşen rafları için Devamını oku