19" montaj sistemi Profil raylar Bir veya iki 19" düzeyli duvar panoları, dikili tip panolar ve birleştirilmiş panolar ile iç kurulum için montaj rayları ve montaj çerçeveleri. Profil raylar Adaptör-parçası, 482,6 mm (19") VX, VX SE için Montaj profilinin 1 HE parçası. Tekli aksam taşıyıcılar ve diğer 19" donatıların montajı için. Devamını oku Profil raylar Adaptör-Profili, 19" VX, VX SE için Elektronik bileşenlerin, subrack ve diğer 482.6 mm (19") ekipmanların sabitlenmesi için. Kısmi kurulumlar için montaj profilleri kolayca kısaltılabilir. Devamını oku