19" montaj sistemi Döner çerçeve Döner çerçeve ile 19" donanımların arka tarafında kolaylıkla ulaşılabilir. Modele göre 130° veya 180° açılma açıları söz konusudur. Döner çerçeve Döner çerçeve, küçük VX, VX SE, AX, 600 mm ve 800 mm genişliğinde panolar için 482,6 mm (19") ekipmanların montajı için. Devamını oku Döner çerçeve Montaj seti Küçük VX döner çerçeve ve VX parçalı montaj plakası için Küçük döner çerçeveyi Devamını oku Döner çerçeve Döner çerçeve, büyük VX, 600, 800 ve 1200 mm genişliğinde panolar için 482,6 mm (19") ekipmanların montajı için. Devamını oku Döner çerçeve Döner çerçeve sabitleme noktası Döner çerçeveyi açık pozisyonda tutar. Devamını oku Döner çerçeve Montaj seti VX döner çerçeve için, büyük Büyük döner çerçevenin montajı için. Devamını oku Döner çerçeve 180°-menteşe VX döner çerçeve için, büyük En öndeki montaj durumunda açılma açısının 130° iken 180° olarak genişletilmesi için. Devamını oku Döner çerçeve Sürgülü ray döner çerçeve için Döner çerçevede ağır 482,6 mm (19") elektronik malzemelerin desteklenmesi için. Devamını oku