İç kısmı genişletme Tespit elemanları Panonun rahat ve elverişli şekilde genişletilmesi için kafes somunları, kayar somunlar, vidalar ve farklı montaj elemanları gibi çok çeşitli sabitleme aksesuarları. Tespit elemanları Ray sistemleri için montaj elemanları Ray sistemleri için montaj elemanları. Devamını oku Tespit elemanları Alyan cıvatalar Geçmeli somunlar, kaydırmalı somunlar, kafes somunlar ve dişli bloklar için uygundur. Devamını oku Tespit elemanları Alyan sac cıvatalar Torkların uygun aktarımı, daha uzun takım kullanım süresi ve cıvata bağlantılarının sıkılması ve gevşetilmesinde fazla güvenlik ve güvenilirlik için. Devamını oku Tespit elemanları Dişli şekillendiren cıvatalar Kabin profilindeki, montaj raylarındaki ve çerçevesindeki 4,5 mm çapındaki yuvarlak delikler için. Devamını oku Tespit elemanları Delme cıvataları Tek bir işlem adımında elektrikli ve pnömatik aletler ile punta açma, delme ve vidalama. Uyumlu sac kalınlığı: 0,8 - 3 mm. Devamını oku