Pano sistemleri

VX25 modüler pano sistemi çelik sac

System perfection. Yeni çelik sac VX25 modüler pano sistemi, maksimum veri kalitesi ve kusursuz mühendisliğin yanı sıra montajda kolaylık ve zaman tasarrufu sunar. VX25 büyük pano sistemi, TS 8'in kendini kanıtlamış özelliklerini korur ve bunun üzerine birçok yeni ve optimize edilmiş fonksiyonlar ekleyerek mükemmel verimlilik için yeni bir çıta belirler.

VX25 modüler pano sistemi çelik sac

Modüler pano sistemi VX25 Temel pano

Pano yapımında standart: Bir veya iki ön kapılı, arka panelli, montaj plakalı, tavan saclı, bölünmüş kablo giriş plakalı pano çerçevesi. Verimli pano büyütme...

VX25 modüler pano sistemi çelik sac

Modüler pano sistemi VX25 Cam kapılı basic pano

Endüstriyel uygulamalar için cam kapılı VX basic pano: Önde cam kapılı pano çerçevesi, arka kapı, tavan sacı, bölünmüş kablo giriş plakaları. Verimli pano...

VX25 modüler pano sistemi çelik sac

Modüler pano sistemi VX25 Elektronik panosu

19" yapı grupları ve 19" raflar için ideal: Ön tarafta 19" adaptör profilleri, ön çerçeve, arka kapı, tavan sacı ve bölmeli taban sacları ile

VX25 modüler pano sistemi çelik sac

Modüler pano sistemi VX25 IP 66/NEMA 4

Avrupa ve Amerika standartlarına göre test edilmiş en yüksek koruma sınıfına sahiptir- böylece tüm dünyada kullanılabilir: Ön kapılı, arka panelli, montaj plakalı, tavan...

VX25 modüler pano sistemi çelik sac

Modüler pano sistemi VX25 Dağıtım kabini

VX modüler pano sistemleri, dikili tip dağıtım panosu olarak, ISV montaj modülleri için hazır.

VX25 modüler pano sistemi çelik sac

Modüler pano sistemi VX25 Modüler pano

VX modüler pano sistemleri, parçalı kapılar ile montaj ve modüler bir tasarımda dahili ayırma için.

VX25 modüler pano sistemi çelik sac

Modüler pano sistemi VX25 Terminal panoları

Elektrik enerjisinin dağıtımı için sigortalı yük ayırıcı anahtarlarla (ABB veya Jean Müller marka) modüler pano sistemleri.

VX25 modüler pano sistemi çelik sac

Modüler pano sistemi VX25 EMC

VX25 serisi büyük panolar, standart versiyonda bile geniş frekans aralığı boyunca iyi bir koruma seviyesi sunar. Artırılmış EMC gereksinimleri için, Rittal VX25 panolarının yüksek...

VX25 modüler pano sistemi çelik sac

Modüler pano sistemi VX25 C4-H

The standard in enclosure manufacturing: Enclosure frame with one front door, rear panel, mounting plate, roof plate, divided gland plates. Perfectly suited to efficient enclosure interior installation. Surface coating to DIN EN ISO 12944 corrosion...

VX25 modüler pano sistemi çelik sac

VX25 aksesuarları

TS 8 temelli network ve sunucu kabinleri. Taşıma kapasitesi, modele bağlı olarak azami 1000 kg'a kadardır.

VX25 modüler pano sistemi çelik sac

Energy storage rack VX ESS

Enclosure frame with roof plate and flexible interior fit-out options. Ideally suited for an efficient and modular energy storage system.

VX25 modüler pano sistemi çelik sac

Energy storage enclosure VX ESS

Enclosure frame with roof plate, perforated door and rear panel. Optionally with our without flexible interior fit-out. Ideally suited for an efficient and modular energy storage system.