Elektrik Kutusu KX, Çelik Sac

Ürün numarası: KX 1552.000

KX küçük pano ve Elektrik kutusu KX (çelik sac), kilit sistemleri seçiminde büyük montaj kolaylığının yanı sıra esneklik de sunar.

Ürün numarası:
KX 1552.000
Ürün açıklaması
KX küçük pano ve Elektrik kutusu KX (çelik sac), kilit sistemleri seçiminde büyük montaj kolaylığının yanı sıra esneklik de sunar.
Malzeme
Kutu: Çelik sac
Kapı: Çelik sac, çevresi köpük PU conta
Yüzey
Pano ve kapı: Daldırma astar üstüne dıştan toz kaplamalı, dokulu boya
Montaj plakası: Çinko kaplamalı
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
Kapılı pano
Montaj plakası
3 mm double-bit cam lock kilit göbeği
180°-menteşe
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 3R
NEMA 4
NEMA 12
EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
IP 66
UL 50E uyarınca tip derecelendirmesi
Tip 1
Type 3R
Type 4
Tip 12
IK kodu
IK08
Ölçüler
Genişlik: 200 mm
Yükseklik: 300 mm
Derinlik: 80 mm
Montaj plakası (G x Y)
175 mm x 285 mm
Malzeme kalınlığı, kutu
1,25 mm
Malzeme kalınlığı, kapı
1,25 mm
Montaj plakası malzeme kalınlığı
2 mm
Kilit
Kilit sayısı: 1
Ana malzeme
Çelik sac
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
2,923 kg
Brüt ağırlık
3,18 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
11 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Gümrük tarifesi numarası
94032080
EAN
4028177816541
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Ürün açıklaması
KX E-Box, GYD: 200x300x80 mm, çelik sac, montaj plakalı, kapılı
Onaylar
Bureau Veritas
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Sertifika
Koruma türü
Deklerasyonlar
Üreticinin bildirimi
Uygunluk bildirimi
Uygunluk bildirimi UK
Dokümantasyonlar
Diğer veriler
Kılavuz
Load brochure
Protective conductor brochure
Safety instructions
Veri sayfaları
Teknik detaylar