Kompakt panolar AE

Ürün numarası: AE 1114.500

Çelik sac kapılı pano, boyalı ve tabanında montaj plakalı ve kablo giriş plakalı.

Duvara montaj aparatı AE serisi için

Kapı tutucusu

180°-menteşe

Toz koruma çıtası

Kapama sistemleri Ergoform S

Taşıma halkaları AX, AE için

Ürün numarası:
AE 1114.500
Malzeme
Kutu: Çelik sac
Kapı: Çelik sac, çevresi köpük PU conta
Yüzey
Pano ve kapı: Daldırma astar üstüne dıştan toz kaplamalı, dokulu boya
Montaj plakası: Çinko kaplamalı
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
Menteşeli kapılı ve tam kapalı pano yapısı
Pano tabanında kablo giriş plakaları
Montaj plakası
Kilit: 3 mm double-bit
3 noktalı kilit sistemi
NEMA koruma sınıfı
NEMA 12
EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
IP 55
IK kodu
IK08
Ölçüler
Genişlik: 1.000 mm
Yükseklik: 1.400 mm
Derinlik: 300 mm
Malzeme kalınlığı, kapı
2 mm
Malzeme kalınlığı, kutu
1,5 mm
Montaj plakası malzeme kalınlığı
3 mm
Montaj plakası (G x Y)
940 mm x 1.355 mm
Kapı adeti
2
Kilit
Kilit modeli: 3 noktalı kilit sistemi
Kilit sayısı: 1
Kapak parçası: 3 mm double-bit
Flanş plakası
Boy: 4
Sayı: 2
Ana malzeme
Çelik sac
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
87,4 kg
Brüt ağırlık
92 kg
Gümrük tarifesi numarası
94032080
EAN
4028177252400
ECLASS 8.0
27180101
Ürün açıklaması
AE Kompakt pano, GYD:1000x1400x300mm
Onaylar
Bureau Veritas
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Uygunluk bildirimi UK