AX aksesuarları 19" montaj sistemi Döner çerçeve, profil rayları, profil rayları için montaj setleri, Rittal Data Rack için aksesuar, kayar raylar, 19" yapılar, patch panelleri, birleştirme kutuları, LSA teknolojisi 19" montaj sistemi Döner çerçeve, küçük VX, VX SE, AX, 600 mm ve 800 mm genişliğinde panolar için 482,6 mm (19") ekipmanların montajı için. Devamını oku 19" montaj sistemi Montaj seti Küçük VX döner çerçeve ve VX parçalı montaj plakası için Küçük döner çerçeveyi Devamını oku 19" montaj sistemi AX montaj seti döner çerçeve için montaj seti, küçük Küçük döner çerçeveyi AX kompakt panoya monte etmek için. Devamını oku