Kompakt panolar

Kompakt Panolar AX

System perfection. Yeni AX kompakt pano, maksimum veri kalitesi ve kusursuz mühendisliğin yanı sıra montaj ve iç kurulumda esneklik ve güvenlik sunar.

Kompakt Panolar AX

Basic pano AX, çelik sac

Tavanda, tabanda ve yanlarda kabartmalı pano çıkıntıları olan AX kompakt pano, VX25 büyük panonun iyi bilinen 25 mm sistem ızgarasını yansıtır. Bu benzersiz, patentli sistem sayesinde,...

Kompakt Panolar AX

Basic pano AX, paslanmaz çelik

Sağlam paslanmaz çelikten yapılmış panolar, kapsamlı bir sistem genişletmesinin delme işlemi olmadan hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilebildiği entegre bir konum...

Kompakt Panolar AX

Duvara monte pano AX IT 19" montaj dikmeli, değişken derinlikli

Endüstriyel ortamda kullanım için yüksek koruma sınıfına sahip IT duvara monte pano. Pano tabanında kablo giriş plakası için değişken derinlikli 19" profil ray ve...

Kompakt Panolar AX

Tutamaklı kumanda panosu AX

AX temelinde tutamak çubuklu kumanda panosu, çelik sac, CP 60/120/180 taşıma kolu sistemlerine uygun Ø 130 mm taşıma kolu kesiti, servis erişimi isteğe bağlı olarak önden veya arkadan,...

Kompakt Panolar AX

Maks. 24” TFT monitörleri için kumanda panosu AX

VESA 75/100 yuvalı, 24" için AX temelli, çelik sac TFT kumanda masası. Piyasada mevcut masaüstü TFT’leri için 16: 9/16: 10 formatlarında 24“e kadar etkili, çekici koruma. Yüksek...

Kompakt Panolar AX

Dış ortam panosu AX kompakt pano için

Dış ortamda kullanım için AX kompakt panolar. Pano içinde pano konsepti oluşturmak için. İdeal pano havalandırması için altta açıklık ve yanlarda ve altta kabartmalı...

Kompakt Panolar AX

AX aksesuarları

Tüm uygulamalar için kapsamlı aksesuar yelpazesi. Yeni AX kompakt panoya göre uyarlanmış; esneklik, montaj kolaylığı ve güvenlik.