- Ürün numarası:
- KX 1610.000
- Dizayn
- Gözetleme camıyla
- Malzeme
- Kutu: Çelik sac
Kapak: Çelik sac, çepeçevre köpük PU conta
Gözetleme camı: Polikarbonat, 4 mm
- Yüzey
- Pano ve kapak: Daldırma astar üstüne dıştan toz boyalı, dokulu boyalı
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Menteşeli pano
Kapakta izleme penceresi
Mini mandallı kilitler
- Protection category NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
- IP 65
- UL 50E uyarınca tip derecelendirmesi
- Tip 1
- Tip 12
- IK kodu
- IK08
- Ölçüler
- Genişlik: 400 mm
Yükseklik: 200 mm
Derinlik: 155 mm
- Malzeme kalınlığı, kapak
- 1,25 mm
- Malzeme kalınlığı, kutu
- 1,25 mm
- Ana malzeme
- Çelik sac
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 3,9 kg
- Brüt ağırlık
- 3,95 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 19,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Gümrük tarifesi numarası
- 94032080
- EAN
- 4028177816671
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Ürün açıklaması
-
KX Bus kutu, GYD: 400x200x155 mm, çelik sac, kapalı tabanlı, menteşeli kapaklı ve gözetleme camlı