Panolar

Küçük panolar

Çok çeşitli modellerde küçük panolar: PK polikarbonat pano, GA alüminyum panolar, KX küçük panolar, montaj plakalı veya montaj plakasız çelik sac terminal kutular, E-Box ve bus kutular. Duvara monte panolar, küçük kontrol uygulamalarında elektrikli bileşenlerin korunması için maksimum standartları karşılar. IP66'ya kadar koruma sınıfı.

Küçük panolar

Polikarbonat kutular PK

Gri veya şeffaf kapaklı, cam elyaf takviyeli polikarbonat duvar panosu. Koruma sınıfı IP 66. Hızlı kapatmalı kapak sayesinde hızlı bakım. Kendi kendini söndüren malzeme sayesinde...

Küçük panolar

Alüminyum döküm kutular GA

Döküm alüminyum, boyalı, sağlam duvara monte pano. Koruma sınıfı IP 66. Korozyon önleme özelliği sayesinde zorlu ortamlarda kullanım için ideal. Kolay iç kurulum.

Küçük panolar

Terminal Kutusu KX, Çelik Sac, Kablo Giriş Plakasız

Küçük pano KX, terminal kutusu KX, montaj plakasız olarak, yüksek koruma sınıfını korurken esnek bir iç montaj sağlar.

Küçük panolar

Terminal Kutusu KX, Çelik Sac, Kablo Giriş Plakalı

Küçük pano KX, terminal kutusu KX, kablo giriş plakası ile esnek iç montaj ve optimum alan kullanımıyla kolay kablo girişi sağlar.

Küçük panolar

Terminal Kutusu KX Paslanmaz çelik

KX küçük pano (paslanmaz çelik), mühendislikte maksimum veri kalitesi ve tutarlılığın yanı sıra çeşitli uygulamalar için esneklik ve güvenlik sunar.

Küçük panolar

Elektrik Kutusu KX, Çelik Sac

KX küçük pano ve Elektrik kutusu KX (çelik sac), kilit sistemleri seçiminde büyük montaj kolaylığının yanı sıra esneklik de sunar.

Küçük panolar

Elektrik Kutusu KX Paslanmaz çelik

Paslanmaz çelik E-Box KX kilit sistemleri seçiminde büyük montaj kolaylığının yanı sıra esneklik de sunar. Standart olarak sunulan 180° menteşeler, pano içine kolay erişim...

Küçük panolar

KX BUS kutular, çelik sac, mini cam lock kilit ile

Çelik sacdan yapılmış, kapaklı ve camlı duvar tipi pano. Koruma sınıfı IP 65/NEMA 12. Neredeyse tüm markalara ait Bus modüllerinin ve sensörlerinin montajı için.

Küçük panolar

BUS kutular KX, çelik sac, double-bit kilit göbekli

Çelik sacdan yapılmış, kapaklı ve camlı duvar tipi pano. Koruma sınıfı IP 65/NEMA 12. Neredeyse tüm markalara ait Bus modüllerinin ve sensörlerinin montajı için.

Küçük panolar

BUS kutular KX Paslanmaz çelik

KX bus kutusu, paslanmaz çelik standart 180° menteşeler sayesinde iyi bir erişilebilirlik sağlar ve yüksek IP66 koruma sınıfına sahiptir.

Küçük panolar

Terminal kutuları KL

Çelik sac veya paslanmaz çelikt kapaklı duvara monte pano, kablo giriş plakalı (IP55 koruma sınıfı) ve kablo giriş plakasız (IP66 koruma sınıfı) versiyonları mevcuttur. Delikli...

Küçük panolar

BUS kutular BG Paslanmaz çelik

Veriyolu panosu, 1.4301, (AISI 304) numaralı paslanmaz çelik malzemden, 180°'lik menteşe dahil. Koruma sınıfı IP 66.