Başlıca avantajları
- Çift panelli akıllı tasarım, baca etkisi güneş ışınlarının etkisini azaltır ve pasif bir ısı dağılımı yaratır
- Her taraftan çıkıntılı bir yağmur tavanı neme, kar ve güneş ışınlarına karşı ek koruma sağlar
- Esnek iç donanım montajı için TS 8 çerçeve (alternatif olarak montaj plakası veya 19" ile yapılabilir)
- Yüksek kaliteli malzeme kullanımı: V2A paslanmaz çelikten yapılmış çerçeve, alüminyumdan yapılmış paneller
- Hava koşullarına karşı optimum koruma için UV ışınlarına dayanıklı polyester boya (RAL 7035) ile toz boyalı yüzey
- IP55 ve IK 10 koruma sınıflarının gerekliliklerini yerine getirir
- 100 mm taşıma bazası