Hava soğutmadan soğutma ünitelerine, sıvı soğutmadan pano ısıtmasına kadar çeşitli iklimlendirme türleri için sistemin nasıl çalıştığı ve sizlere sağlayacağı faydalar hakkında daha fazla bilgi edinin.
Ortam havası ile soğutma
Çalışma tarzı:
- ∆T = 10 K'da 2.900 W'a kadar tahliye edilecek ısı kaybı
- Panonun içindeki ısı, güçlendirilmiş hava akışı (hava değişimi) yoluyla çevreye dağılır
- Panonun içindeki hava yönlendirmesi hem çıkarma hem de boşaltma ucunda olabilir
Avantajlar:
- Farklı tasarım varyantlarının bir sonucu olarak çok yönlü - standart, EMC ve EC teknolojisi
- Aletsiz çalışma (panoya montaj, elektrik bağlantılarının yapılması, filtre matlarını hızlı bir şekilde değiştirme)
- Verimli EC motorlu fan ve filtre ünitelerinin daha kısa çalışma süresi sayesinde daha düşük enerji maliyeti
- EC fanlarında fan hızının/çalışmasının kolay izlenmesi ve kontrolü için entegre arayüz
Çalışma tarzı:
- ∆T = 10 K'de 3.100 W'a kadar tahliye edilecek ısı kaybı
- Panonun içindeki ısı, güçlendirilmiş hava akışı (hava değişimi) yoluyla çevreye dağılır.
Avantajlar:
- Farklı tasarım varyantlarının bir sonucu olarak çok yönlü – standart ve EC teknolojisi
- Kolay montaj ve bakım (yenilikçi kelepçe sabitleme, fiş terminali kolay elektrik bağlantısı sağlar, filtre matları hızla değiştirilebilir)
- Standart olarak IP 55 yüksek koruma sınıfı
- EC fanlarında fan hızının/çalışmasının kolay izlenmesi ve kontrolü için entegre arayüz
Çalışma tarzı:
- ∆T = 10 K'de 900 W'a kadar tahliye edilecek ısı kaybı
- Fanların aksine, hava/hava ısı eşanjörü iki kapalı devreden oluşur
- Panonun içinden akan dış hava yerine, çapraz akış prensibine göre ısı eşanjörü kanatçıkları üzerinden dış ve iç hava akışı
- İç havadaki ısı, herhangi bir direkt temas olmadan dış hava tarafından emilir; bu, kirli dış hava, pano içindeki hava ile doğrudan temas etmediğinden, yüksek bir koruma kategorisinin elde edilebileceği anlamına gelir
Avantajlar:
- Dahili ve harici fanların ayrı kontrolü sayesinde daha az bakım
- Çıkarılabilir ısı eşanjör modülü sayesinde kolay temizlik
- Servis maliyetlerini azaltan daha uzun bakım aralıkları
Soğutma üniteleri
Çalışma tarzı:
- L35/L35 için 80 W'a kadar tahliye edilecek ısı kaybı
- Peltier soğutma cihazı, belirli koşullar altında bir elektrik akımı akışının iki metalik iletken arasında bir sıcaklık farkına neden olan termoelektrik prensibine göre çalışır.
Avantajlar:
- Gaz veya soğutucu madde gerektirmediğinden çevre dostu
- Neredeyse bakım gerektirmeyen çalışma
- Yüksek ayar doğruluğu
- Konumdan bağımsız kurulum (tepe montajı hariç)
Çalışma tarzı:
- L35/L35 için 5800 W'a kadar tahliye edilecek ısı kaybı
- Bir soğutucu madde (R134a) kullanılarak, panodaki hava ayrı bir dahili ve harici devrede soğutulur ve ısı ortama verilir
- Panonun içine dışarıdan hava girmeyeceğinden, yüksek koruma sınıfı elde edilir
Avantajlar:
- Çelik sac (standart), paslanmaz çelik ve dış mekan gibi farklı tasarım çeşitleri sayesinde esnek kullanım
- Yenilikçi hibrit teknolojisi sayesinde ortalama %75 enerji tasarrufu
- İhtiyaca dayalı soğutma (PID ayarı) sayesinde bileşenlerde daha uzun hizmet ömrü
- Dokunmatik ekran ve akıllı arayüzler sayesinde rahat kullanım
- Tek tip montaj delikleri ve montaj yardımcıları sayesinde kolay montaj
Çalışma tarzı:
- L35/L35 için 3950 W'a kadar tahliye edilecek ısı kaybı
- Bir soğutucu madde (R134a) kullanılarak, panodaki hava ayrı bir dahili ve harici devrede soğutulur ve ısı ortama verilir
- Panonun içine dışarıdan hava giremeyeceğinden, yüksek koruma sınıfı elde edilir
Avantajlar:
- Çok yönlüdür ve çelik sac (standart), paslanmaz çelik, NEMA 4x ve NEMA 3R/4'teki farklı tasarım varyantları sayesinde tüm dünyada kullanılabilir
- Nano kaplama ve entegre yoğuşma buharlaştırması sayesinde minimum bakım gerektirir
- Fanlar ve kompresörler gibi verimli bileşenlerin kullanılması sayesinde pano içindeki bileşenler ve soğutma üniteleri için daha uzun hizmet ömrü
- Eco modu kontrolü sayesinde enerji verimliliği - evaporatör fanı, dahili pano sıcaklığına dayalı gereksinimler doğrultusunda devre dışı bırakılır
Çalışma tarzı:
- L35/L35 için 2500 W'a kadar tahliye edilecek ısı kaybı
- Bir soğutucu madde (R134a) kullanılarak, panodaki hava ayrı bir dahili ve harici devrede soğutulur ve ısı ortama verilir
- Panonun içine dışarıdan hava giremeyeceğinden, yüksek koruma sınıfı elde edilir
Avantajlar:
- Çok yönlüdür - Tüm soğutma modülleri herhangi bir klima kapısıyla ayrı ayrı birleştirilebilir
- Kolay uyarlanabilir – mevcut kapı herhangi bir işleme gerektirmeden ve sistem çalışır durumdayken değiştirilebilir
- Eco modu kontrolü sayesinde enerji verimliliği - evaporatör fanı, dahili pano sıcaklığına dayalı gereksinimler doğrultusunda devre dışı bırakılır
Çalışma tarzı:
- L35/L35 için 1300 W'a kadar tahliye edilecek ısı kaybı
- Bir pano ve bir soğutma ünitesinin kombinasyonu
- Bir soğutucu madde (R134a) kullanılarak, panodaki hava ayrı bir dahili ve harici devrede soğutulur ve ısı ortama verilir
- Panonun içine dışarıdan hava giremeyeceğinden, yüksek koruma sınıfı elde edilir
Avantajlar:
- VX25 modüler pano sistemi ve Blue e+ soğutma ünitesinin mükemmel birlikteliği, gereken planlama işi miktarını azaltır
- Soğutma ünitesi, kolay bakım için kolayca öne doğru çekilebilir
- Montaj işi gerekmez - soğutma ünitesi, kapı siviçi ve bağlantı kabloları bağlanmaya hazır şekilde kuruludur
Sıvı soğutma
Çalışma tarzı:
- L35/W10 ve 500 l/saatte 7000 W'a kadar tahliye edilecek ısı kaybı
- Dahili ve harici dolaşım hattı ayrıdır, bu nedenle yüksek koruma sınıfı elde edilir
- Bu cihazlarda soğutucu madde genellikle sudur
- Kapalı bir su devresi, cihazlara soğutulmuş su sağlar
- Yeniden soğutma (merkezi olarak) bir soğutucu aracılığıyla gerçekleştirilebilir
Avantajlar:
- Farklı tasarım çeşitleri sayesinde esnek kullanım: Paslanmaz çelikten (1.4571) veya bakır / pirinçten (Cu/CuZn) su taşıyan parçalar, hijyenik tasarım
- Kullanışlı ve esnek su bağlantısı seçenekleri
- Comfort kontrolüne sahip tüm cihazlar, verimli bir enerji tasarrufu çeşidi için Eco-Mode tasarruf ayarı ile donatılmıştır: Panonun iç sıcaklığına bağlı olarak fan gerektiğinde kapatılır
Çalışma tarzı:
- L35/W10 ve 2000 l/saatte 950000 W'a kadar tahliye edilecek ısı kaybı
- Dahili ve harici dolaşım hattı ayrıdır, bu nedenle yüksek koruma sınıfı elde edilir
- Bu cihazlarda soğutucu madde genellikle sudur
- Kapalı bir su devresi, cihazlara soğutulmuş su sağlar
- Yeniden soğutma (merkezi olarak) bir soğutucu aracılığıyla gerçekleştirilebilir
Avantajlar:
- Cihazın üstünde ve altında esnek su bağlantısı seçenekleri
- Her iki tarafta 5 kW veya bir tarafta 10 kW ile hava çıkışı mümkün olduğu için esnek kurulum mümkündür
- Comfort kontrolüne sahip tüm cihazlar, verimli bir enerji tasarrufu çeşidi için Eco-Mode tasarruf ayarı ile donatılmıştır: Panonun iç sıcaklığına bağlı olarak fan gerektiğinde kapatılır
Çalışma tarzı:
- Tw18/Tu35 için 5500 W'a kadar tahliye edilecek ısı kaybı
- Çiller, cihazdan ısıyı uzaklaştırmak için sıvı madde (su, yağ vb.) kullanan bir üründür
- Bu sıvı, cihazları veya başka bir proses akışını (hava veya proses suyu gibi) soğutmak için bir ısı eşanjörü tarafından sirküle edilebilir
Avantajlar:
- Yenilikçi DC invertör teknolojisi ve daha az soğutma sıvısı kullanımı sayesinde yüksek enerji verimliliği ve %70'e varan daha az karbon ayak izi
- -5 °C ile +50 °C arasındaki geniş sıcaklık aralığı sayesinde son derece çok yönlü
- Entegre güvenlik fonksiyonları sayesinde son derece güvenilir çalışma
- IoT arayüzü üzerinden uzaktan izlemeyi kullanarak kolay izleme
Çalışma tarzı:
- Tw18/Tu32 için 25000 W'a kadar tahliye edilecek ısı kaybı
- Çiller, cihazdan ısıyı uzaklaştırmak için sıvı madde (su, yağ vb.) kullanan bir üründür
- Bu sıvı, cihazları veya başka bir proses akışını (hava veya proses suyu gibi) soğutmak için bir ısı eşanjörü tarafından sirküle edilebilir
Avantajlar:
- Mikro kanal teknolojisi sayesinde ve daha az soğutma sıvısı kullanımı
- Kolay ve rahat kullanım için dokunmatik ekran
- Entegre güvenlik fonksiyonları sayesinde son derece güvenilir çalışma
- Önceden yapılandırma seçenekleri sayesinde daha kısa teslimat süreleri
Çalışma tarzı:
- Tw18/Tu35 için 25000 W'a kadar tahliye edilecek ısı kaybı
- Çiller, cihazdan ısıyı uzaklaştırmak için sıvı madde (su, yağ vb.) kullanan bir üründür
- Bu sıvı, cihazları veya başka bir proses akışını (hava veya proses suyu gibi) soğutmak için bir ısı eşanjörü tarafından sirküle edilebilir
Avantajlar:
- Buzlanma koruması sayesinde son derece güvenilir
- İki frekans için tek sürüm = uluslararası uyumlu
- Mikro kanal teknolojisi sayesinde ve daha az soğutma sıvısı kullanımı
- Entegre güvenlik fonksiyonları sayesinde son derece güvenilir çalışma
Pano ısıtıcısı
Çalışma tarzı:
- Tüm Rittal pano ısıtıcılarında kullanılan PTC elemanları, dirençlerini ve dolayısıyla sıcaklığa bağlı olarak termal çıkışlarını otomatik olarak düzenler
Avantajlar:
- Termal çıkışın optimum şekilde düzenlenmesi için kendi kendini düzenleyen PTC teknolojisi
- Pano içi yoğuşma koruması
- Isı ceplerini önlemek için tutarlı ısı dağılımı
- Aletsiz elektrik bağlantısı için hızlı bağlantı terminali üzerinden kolay montaj (yaylı klemens)