Sıralı panolar genellikle tekli kurulumlar için kullanılır - ancak bunun için her zaman en iyi çözüm değildir. VX SE gibi tekli panoların avantajları şimdiye kadar birçok kez hafife alındı. Rittal tekli pano, Rittal AX kompakt gövde ve VX25 modüler panolar arasında ideal bir bağlantı parçasıdır. VX SE, daha da hızlı sipariş ve montaj, daha basit yapısı ve daha yüksek güvenliğin yanı sıra sistem uyumluluğu nedeniyle tercih edilir. 300 mm derinlikteki gövde varyantı ile VX SE, bina teknolojisinde dar alanlardaki dağıtımlar için, örneğin bir dağıtım panosu olarak yeni uygulama seçenekleri de sunar.
Panolar bağımsız çözümler olarak kullanılacaksa, Rittal'in yeni VX SE modeli gibi tekli panolar modüler panolara kıyasla çok sayıda avantaj sunar. Bunlar endüstri ve yapı teknolojisinin birçok alanında kullanılmaktadır. Tipik kullanım alanları, enerji dağıtım ve otomasyon bileşenlerini tek bir panoda barındırılabilen kompakt makineler ve sistemlerdir.
Hızlı: Çerçeveli ve çıkarılabilir yan panelli sıralı panoların aksine, tekli pano, yekpare çelik sac veya paslanmaz çelikten gövdeye sahiptir. Çatı dahil kalıptan çekilen yan paneller ve daha az bağımsız bileşen, siparişi ve montajı çok daha kolay ve hızlı hale getirir. Yan panellerin ve tavanın zaten iletken olarak çerçeveye bağlı olması ve çerçevede ayrı bir topraklamaya gerek olmaması nedeniyle ek zaman tasarrufu da sağlanır.
Güvenli: Yan paneller, tavan ve çerçeve arasındaki boşluk olmaması kir birikmesini önlediğinden daha fazla güvenlik de garanti edilir. Temel versiyonunda bile VX SE, IP 55 koruma sınıfı, IK 10 darbe koruma sınıfı, otomatik eş potansiyelli bağlama, muazzam burulma sertliği sayesinde yüksek denge ve 1,5 ton yükleme kapasitesine sahiptir. Zorlu ortamlarda kullanıldığında daha yüksek koruma sınıfı gereksinimleri için, Rittal tekli kabin isteğe bağlı olarak IP 66 ve NEMA 4/4x versiyonunda da mevcuttur. Zemine entegre flanş plakaları, yüksek yoğunluklu panolara kablo girişini özellikle kolaylaştırır ve kablo girişi için ergonomik hazırlık sunar.
Kolay: Sistem üreticilerinin 1.800 mm'ye kadar kabin genişliğine sahip bir VX SE tekli pano kullanması durumunda muazzam bir tasarruf potansiyeli ortaya çıkar. Böylece, üç panoya kadar küçük sıralı kombinasyonların kolayca yerine geçebilir. Bu durumda contalar, bağlantı aksesuarları, montaj plakası ara parçaları ve çeşitli taban sistemleri gerekli olmadığı için ayrıca montaj maliyetleri de düşer.
Uyumlu: İç donanımlarda VX25 sıralı pano sisteminin avantajlarından vazgeçmek zorunda kalmamak için, Rittal şimdi yeni tekli panosunu "VX25-uyumlu" hale getirdi. Sistem üreticileri, VX SE'ye geçerken mühendisliği veya montajı yeniden düşünmek zorunda kalmazlar - her şey aynı kalır. VX SE'nin taban alanındaki profil artık VX25 ile aynı olduğundan, zemin plakaları veya kablo kelepçe rayları gibi taban donanımı olarak kullanılan VX aksesuarları kolayca devralınabilir ve takılabilir. İç donanımdaki VX uyumluluğu, adaptör raylarının kullanılmasıyla mümkün kılınır. Bu, örneğin VX25'in şasi, ray sistemleri ve parça montaj plakalarının VX SE'ye kolayca takılmasını sağlar. Böylece, komple VX SE'nin VX25 aksesuarlarıyla donatılabilir. Avantaj: Sistem üreticileri, tekli panonun iç donanımı için herhangi bir özel aksesuara ihtiyaç duymaz, çünkü sıralı pano sisteminde mevcut aksesuarları kullanabilir.
Çok yönlü: Bina teknolojisinde (ısıtma/iklimlendirme/havalandırma) kullanım için Rittal, VX SE'yi 300 mm derinlikte ek ölçülerle sunuyor. Montaj teknisyenleri, çok çeşitli iç donanım seçeneklerinden, yeni, modüler kablo giriş sistemi ile esnek kablo giriş seçeneklerinden ve ayrıca gövdedeki kesitler gibi özel ve hızlı değişikliklerden faydalanır.
“Daha kolayı varken neden kullanılmasın” – Rittal'in sloganı budur. VX SE ile Rittal, sistem panosu ve tekli pano teknolojisinin akıllı bir kombinasyonunu sunar - ve böylece makine ve sistem üreticilerinin üretkenliklerini artırabilecekleri çok sayıda avantaj sağlar.