RiMatrix Next Generation (NG) IT altyapı platformu ile Rittal, veri merkezlerinin esnek, güvenli ve hızlı kurulumu için yeni bir modül sistemi geliştirdi. Açık platform mimarisine dayalı, tüm gelecekteki IT senaryoları için yatırımı güvenli, özel çözümler dünya çapında uygulanabilir: Tek kabinli veya konteyner çözümler, merkezi veri merkezleri, bölünmüş Edge veri merkezleri veya yüksek ölçekli sunucu barındırma, Cloud ve hiper ölçekli veri merkezleri. RiMatrix NG, standart ortamlarda OCP doğru akım teknolojisinin kullanımını destekleyen ilk platformdur.
BT altyapılarında değişim günümüzde olağan hale gelmiştir. Dijital dönüşüm, benzeri görülmemiş bir hızda inovasyonları da beraberinde getirmektedir. BT sorumluları gelecekte henüz bilinmeyen yeni gereksinimlerle karşı karşıya kalacaklarını bilir. Olabildiğince hızlı tepki verebilecek ve gelecek için yüksek yatırım güvenliği ve esnekliği sunan veri merkezlerini kurabilecek durumda olmalısınız.
Bunu esas alarak Rittal yeni RiMatrix Next Generation (NG) IT altyapı platformunu geliştirdi. Rittal İş Birimleri ve Pazarlama Genel Müdürü Uwe Scharf, "Açık platformu geliştirirken, temel tasarımda çeşitli ve sürekli değişen gereksinimlere uyum sağlamayı ön planda tuttuk" diyor: "İşle ilgili ürün ve hizmetlerin en yüksek hızda, hatasız ve sürekli olarak oluşturulabilmesi için müşterilerimiz BT altyapılarını değişikliklere göre her zamankinden daha hızlı uyarlamak zorundadır. Onları geleceğin ortağı olarak desteklemek istiyoruz.” Sonuç: Tüm BT ömrü boyunca kapsamlı danışmanlık ve hizmetlerin yanı sıra tüm performans sınıflarındaki veri merkezlerinin esnek, güvenli ve hızlı inşası için global olarak benzersiz, açık bir platform sistemi.
Tekli kabin veya konteyner çözümleri, merkezi veri merkezleri, bölünmüş Edge veri merkezleri veya yüksek ölçekli sunucu barındırma, Cloud ve hiper ölçekli veri merkezlerinde: RiMatrix NG'nin modülerliği ve aşağı doğru uyumluluğu, bir altyapının her bir bileşenini hedeflendiği şekilde modernize etmeyi ve böylece tüm veri merkezinin hızlı teknolojik gelişmelere sürekli uyum sağlamasını mümkün kılar. Scharf, "RiMatrix NG, böylece olağanüstü yüksek güvenliğe ve esnekliğe sahip bir IT altyapı platformu haline gelmektedir" diye açıklamaktadır.
Devamını oku: RiMatrix Next Generation
Tüm IT altyapı bileşenleri tek bir modülde
Beş işlev alanından ayrı ayrı planlanabilir modüller ile IT sorumluları, gereksinimlerine göre uyarlanan çözümleri hızlı ve kolay bir şekilde elde eder: Kabinler, iklimlendirme, güç kaynağı ve korumanın yanı sıra IT izleme ve güvenlik. Kombinasyon çeşitliliği, gereksinimlere bağlı olarak, Rittal'in veya test edilmiş ve sertifikalı ortakların sunduğu çözümlerle, örneğin enerji beslemesi ve yangından korunma için, kullanıcıların ihtiyaçlarını tam olarak karşılayabilmelerini ve dünya çapındaki yerel gereksinimleri yerine getirmelerini sağlar.
IT kabinleriyle de RiMatrix NG, kapsamlı Rittal modüler sistemini kullanım ülkesindeki gereksinimlere ve tercihlere göre kullanma ve onu yeni VX IT ile veya eski nesillerle tam uyumlu olarak hassas bir şekilde konfigüre etme esnekliği sunar.
Böylece, platform çözümleri büyüklük, performans, güvenlik ve güvenilirlik açısından her boyutta ölçeklenebilir. Özellikle hızlı yanıt süreleri gerektiğinde veya mevcut binalar yeterli alan sunmadığında, veri merkezleri konteyner çözümleri kullanılarak da uygulanabilir ve mevcut IT altyapılarına güvenli bir şekilde entegre edilebilir.
OCP teknolojisi için ilk platform
Diğer bir özellik: RiMatrix NG, standart ortamlarda OCP bileşenlerinin ve doğru akımın kullanımını destekleyen ilk platformdur. Açık Bilişim Projesinin (OCP) tasarımındaki yüksek düzeyde standartlaştırılmış doğru akım mimarileri ve 21” kabin, hiper ölçekli veri merkezlerinde gittikçe güçlenerek enerji açısından verimli en iyi uygulama haline gelmektedir. Scharf, "Rittal, sadece OCP girişiminin itici güçlerinden biri ve hiper ölçekler için en iyi uluslararası OCP raf tedarikçisi olmakla kalmıyor," diyor: "RiMatrix NG ile standart veri merkezlerinde OCP teknolojisinin zor olmayan kullanımını tasarlayan ilk sağlayıcıyız." RiMatrix NG modülleri ve aksesuarları ile veri merkezi işletmecileri, tüm veri merkezini ve örneğin kesintisiz güç kaynağını (UPS) doğru akıma dönüştürmeden OCP çözümlerini mevcut alternatif akım mimarisine kolayca entegre edebilir. Scharf, "Artık tüm müşterilerimize tekli uygulamalar için bu geleceğin teknolojisinin enerji ve verimlilik avantajlarına kolay erişim sunuyoruz" diye açıklıyor.
IT iklimlendirme
RiMatrix NG'de kurulu IT sistemleri, fan sistemleri, soğutucu madde veya su bazlı çözümlerle düzenlenmiş bir döngüde hassas ve hatasız olarak soğutulur ve sürekli izlenerek takip edilir. RiMatrix NG ile, tekli raflardan sıra ve saha iklimlendirmesine, Direct Chip Cooling (doğrudan çip soğutma) (DCC) kullanan gelişmiş High Performance Computing (yüksek performanslı bilişim) (HPC)'ye kadar soğutma çözümleri gerektiği gibi uygulanabilir.
IT güç kaynağı ve koruma
"Sürekli Güç ve Soğutma” (Continuous Power & Cooling) ile Rittal, gereksinimlere göre tanımlanan bir süre boyunca kısa vadeli bir elektrik kesintisini aşmak ve hasarlardan korunmak için sadece aktif IT bileşenleri için değil, iklimlendirme dahil tüm altyapıyı kapsayan bir tasarım geliştirdi. Rittal, çözümleri ile IT kabinlerinde merkezi UPS sistemleri üzerinden ana elektrik beslemesinden ve alt dağıtımdan akıllı priz sistemlerine (Power Distribution Units) kadar tüm güç tedarik zincirini destekler.
IT izleme ve güvenlik
Rittal, RiMatrix NG platformu ile IT ortamlarının her zaman işlevsel kalması için etkili koruyucu önlemler ve izleme çözümleri sunar. Örneğin, RiMatrix NG, Computer Multi Control III (CMC III) izleme sistemi ve Data Center Infrastructure Management (DCIM) yazılımı gibi izleme çözümlerini destekler. Bunun için, ayrıca nem, sıcaklık, fark basıncı veya vandalizmi ölçmek için sensörler mevcuttur.
Kapsamlı koruma tasarımları gereksinimlere bağlı olarak, örneğin modüler bir kabin içinde kabin çözümünde temel bir koruma alanı olarak veya daha da fazla güvenlik ile yüksek kullanılabilirliği olan bir alan olarak uygulanabilir. European Certification Body GmbH (ECB) tarafından ECB ve S kurallarına göre sertifikalandırma gibi bağımsız değerlendirmeler güvenliği kanıtlamaktadır.
Hızlı proje uygulaması
RiMatrix NG, yeni veri merkezlerinin en yüksek hızda gerçekleştirilebileceği şekilde tasarlanmıştır. Hızı belirleyenler, örneğin, web tabanlı Rittal Configuration System sayesinde bileşenlerin hızlı ve kolay konfigürasyonu ve Avrupa'daki standart ürünler için Rittal'in benzersiz 24/48 saat teslimat servisidir. Uluslararası onaylar, karmaşık onay ve test prosedürlerine gerek olmadığı için güvenilirliği sağlar ve IT projelerini daha da hızlandırır.
Tüm IT ömrü boyunca danışmanlık
Sistem bileşenlerine ek olarak, Rittal müşterilerine gelecekteki iş ortakları olarak kurulum ve işletme konusunda ihtiyaç duydukları tüm danışmanlık ve servis hizmetlerini sunar. Rittal, bir veri merkezini tüm IT ömrü boyunca destekler: Hizmet portföyünde, tasarım, planlama ve konfigürasyon için danışmanlığın yanı sıra işletme ve optimizasyon desteği yer alır. Örneğin Leasing gibi çok yönlü finansman modelleri portföyü tamamlar ve ihtiyaca dayalı yatırıma olanak tanır.