Enerji tüketimi, ekonomik BT işletimi için önemli bir faktördür. Tüketimde maksimum şeffaflık esastır. Bu amaçla Rittal, ayrıntılı enerji analizi için kapsamlı ölçüm fonksiyonlarını yeni PDU (Güç Dağıtım Ünitesi) ürün ailesine entegre etti. Akıllı varyantlar ayrıca çıkış başına geçişi ve erişim kontrollerinin bağlantısını da desteklemektedir. PDU'lar çevrimiçi olarak konfigüre edilebilir. Bu şekilde IT kullanıcıları, herhangi bir IT kabini dahilinde özel gereksinimlere göre yüksek kaliteli güç dağıtımını hızlı ve kolay bir şekilde uygulayabilir. Akıllı enerji kaynağı ile Rittal, BT dünyasının gelecekteki gereksinimlerini karşılamak için BT soğutma, izleme, fiziksel güvenlik ve Cloud hizmetleri de dahil olmak üzere anahtar teslimi veri merkezlerini içeren BT altyapı portföyünü önemli ölçüde geliştirdi.
Tahminlere göre veri merkezleri, dünya genelinde 500 milyar kilovat saate kadar enerji kullanmaktadır. 2030 yılına kadar talep 2.000 milyar kilovat saate bile yükselebilir. Almanya için de uzmanlar, 5G ağları ve Nesnelerin İnterneti gibi yeni teknolojiler tarafından yönlendirilen BT sistemleri için artan enerji gereksinimleri beklemektedir.
Bu nedenle, veri merkezi işleticilerinin enerji tüketimini ölçmesi ve optimize etmesi giderek daha önemli hale gelmektedir. Yeni bir PDU ürün ailesi ile Rittal, şimdi IT kabinde enerji ölçümü için kapsamlı işlevler sunmakta ve veri merkezinde BT işletim maliyetlerinin azaltılmasına yardımcı olmaktadır.
„BT alanında geçmişte elde edilen birçok verimlilik kazanımına rağmen, birçok veri merkezinde enerji tüketimi artmaya devam etmektedir. Yeni PDU ailemizle, veri merkezi operatörlerini enerji maliyetlerini hassas bir şekilde analiz etme ve maliyet optimizasyonu için daha fazla potansiyelden yararlanma konusunda destekliyoruz,” demektedir Rittal Ürün Yönetimi BT Başkan Yardımcısı Luis Brücher.
Tüm kullanım amaçları için uygun beş model
Yeni PDU nesli, işlevsel olarak birbirine bağlı ve özel olarak konfigüre edilen beş temel modelden oluşmaktadır:
- Rittal PDU Basic (basit güç dağıtımı)
- Rittal PDU Metered (faz başına ölçüm)
- Rittal PDU Metered Plus (çıkış slotu başına ölçüm)
- Rittal PDU Switched (faz başına ölçüm, çıkış başına geçiş fonksiyonu)
- Rittal PDU Managed (çıkış başına ölçüm ve geçiş)
"PDU Basic" varyantı pasif olarak çalışır ve IT kabindeki güç dağıtımını üstlenir. "PDU Metered" varyantı, örneğin voltaj, güç, frekans ve diğer veriler için faz başına ölçüm fonksiyonlarını içermektedir. "PDU Metered Plus" modeli ile her bir çıkış slotu için enerji veri kaydı da mümkündür. "PDU Switched" modeli, faz başına ölçüme izin verir ve değiştirilebilir çıkış slotlarına sahiptir. "PDU Managed" ürün çeşidi, Metered Plus ve Switched işlevlerini birleştirir, böylece her bir çıkış yuvası için enerji dağıtımı ve veri toplamanın yanı sıra her slot için geçiş işlevleriyle enerji yönetimi sağlar.
Yerden tasarruf sağlayan biçim, aletsiz montaj
İnce tasarım, yeni PDU neslinin özelliklerinden biridir. Bu sayede Rittal PDU'lar aralıksız şekilde, yani yan panel ile 19” montaj çerçevesi arasındaki boşluğa kurulabilir. Bu sırada hiçbir yükseklik birimi bloke edilmez ve tamamen genişletilmiş bir IT kabininde bile bakım ve kurulum çalışmaları mümkündür. Rittal IT raflarında kurulum, 19” çerçeveye klipsli sabitleme kullanılarak ek alet kullanmadan, üçüncü taraf tedarikçilerin IT kabinlerinde sağlanan genel bağlantı elemanları kullanılarak gerçekleştirilir.
Azami esneklik için modüler yapı kiti
Çok sayıda PDU stok ürününe ek olarak, modüler bir üretim konsepti, özel konfigürasyon seçeneklerine olanak tanır. Böylece, PDU'nun uygulamaya en uygun şekilde uyarlanması mümkündür. Müşteriler ayrıca kablonun uzunluğunu, konektörü veya soket yerlerinin sayısını ve türünü kendileri belirleyebilir. Yeni olan koruyucu kontak çıkışlarının konfigürasyonudur. Bunun dışında artık akım ölçümü veya aşırı gerilim koruması gibi bir PDU oluşturmak için ek modüller konfigüre edilebilir. Modüler konsept sayesinde, PDU kontrol kartı ve yüksek gerilim koruması gibi bağımsız bileşenler çalışırken değiştirilebilir ve bu da veri merkezinin kullanılabilirliğini artırır.
Konfigüratör: Kolay sipariş, hızlı teslimat
Rittal, hızlı ve kolay sipariş için bir web konfigüratörü geliştirmiştir. Bu, müşteriyi tüm konfigürasyon seçenekleri boyunca istenen çözüme rahatça yönlendirir.
Uzaktan erişim güvenliği ve izleme
Güvenlik ve izleme, akıllı PDU'lar için önemli işlevlerdir. Erişim kontrolünün bir parçası olarak bir IT kabinin iki adede kadar kurulu elektronik kolu izlenebilir. Alarm rölesi, dijital giriş ve alarm sinyal verici gibi diğer entegre işlevler, PDU'nun kapsamlı bir BT güvenlik konseptine esnek bir şekilde entegre edilmesini sağlar. Ek olarak, sıcaklık, nem veya geçiş kontaklarının durumu gibi ortam verilerini kaydetmek için CMC III izleme sistemi için halihazırda mevcut olan sensörler entegre edilebilir. Hata akımı izleme seçeneği de mevcuttur. PDU'nun akıllı mantık elemanları, örneğin, elektriğin PE (Koruyucu Topraklama) veya IT kabindeki diğer yollardan boşaltılması nedeniyle potansiyel olarak tehlikeli bir durum algılandığında kapıların açılmasını önleyebilir.
PDU'lar, uzaktan yönetim için entegre bir web sunucusuna sahiptir. Bu amaçla yönetici için mantık yürütülerek kullanılabilen bir web arayüzü mevcuttur. Web sunucusuna erişim hakları, Active Directory gibi yaygın dizin hizmetleri kullanılarak otomatikleştirilebilir. Ölçülen değerlerin web arayüzü üzerinde detaylı ve grafik şeklinde görüntülenmesinin yanı sıra PDU parametreleri daha üst düzey DCIM yazılım sistemlerinden (Veri Merkezi Altyapı Yönetimi) SNMPv3 vasıtasıyla da sorgulanabilmektedir. TCP/IPv6, TLS ve OPC-UA gibi en yaygın protokoller desteklenir.
Pratik: Edge’den sunucu barındırmaya kadar kullanımda olan PDU'lar
Her ürün çeşidi için özel uygulama senaryoları mevcuttur. Örneğin, bir "Metered PDU” ile, IT kabininde yük yönetimi desteklenir. Böylece, IT uzmanları IT soğutmasının aktif bileşenlerin yüküne en uygun şekilde uyup uymadığını anlar. "Metered Plus" modeli tarafından desteklenen çıkış slotu başına bir ölçüm, her tüketici için ayrıntılı faturalandırma sağlar. Sunucu barındırma veri merkezlerinin işletmecileri, bu varyantı, kiralanan sunucu alanlarını veya tüm IT kabinlerini maliyet açısından izlemek için kullanabilir. "PDU Switched"in anahtar işlevi, güç beslemesinin ayrı slotlar için kesilmesini veya gerekirse yeniden açılmasını sağlar. Bu, otonom olarak çalışan Edge veri merkezleri gibi uzaktan çalıştırılan BT konumlarının yönetimini kolaylaştırır. "PDU Managed" varyantı, çıkış başına ölçüm ve geçişe izin verir; bu sayede, slotlar üzerinde tam kontrol ile kullanıcı dostu faturalandırma elde edilir. Özellikle büyük merkezi olmayan Edge altyapılarda, yönetilen PDU'lar konum başına maliyetleri kaydetmek ve aynı zamanda BT sistemlerini uzaktan izlemek için ideal araçlardır.
Genel Bakış: En önemli gerçekler ve müşteri yararları
- Veri merkezinde ayrıntılı bir enerji analizi için kapsamlı ölçüm işlevleri
- Esnek şekilde konfigüre edilebilir ve şirketteki ilgili uygulamaya en uygun şekilde uyarlanabilir
- Entegre izleme işlevleri, tüm BT altyapısının güvenliğini artırır
- Hızlı ve yerden tasarruf sağlayan montaj
- Azami erişim güvenliği ile uzaktan yönetim