Hız gerekli: Endüstriyel dönüşüm nedeniyle, imalat yapan şirketler Edge uygulamalar için yeni BT ve OT altyapılarını eskisinden daha hızlı kurmak zorundadır. Bunun ön koşulu, kapsamlı bir modüler varyant kitine dayanan ve bireysel çözümlerin kolay, güvenli ve geleceğe yönelik olarak uygulanabileceği kabin sistemleridir. Bu gereksinimlerin yanıtı, Hannover Fuarı Digital Days 2020'de tanıtılacak olan yeni Rittal VX IT kabin sistemidir.
Endüstriyel Nesnelerin İnterneti (IIoT), Yapay Zeka (YZ) veya 5G gibi yeni teknolojiler, Edge uygulamalar için doğrudan üretimde güvenilir IT ve OT altyapı sistemleri gerekli kılar. Şirketlerin rekabet edebilir kalabilmeleri için gerekli bilgi işlem gücüne yönelik BT ve OT altyapısının kurulması veya genişletilmesi hızla yapılmalıdır. Rittal, yeni VX IT kabin sistemi ile buna destek sunmaktadır. Yeni geliştirme, yeni BT ve OT altyapılarının hızlı ve geleceği güvende inşasının hızını tayin etmektedir.
VX IT hızın, esnekliğin ve modülerliğin simgesidir. Ama aynı zamanda müşterilerimizin tüm BT senaryoları için en uygun şekilde donatıldığı yarının akıllı fabrikalarında da güvenliğin simgesidir.
Modern kabin platformu hızlandırır
Rittal, VX IT ile yeni nesil BT kabinleri geliştirdi: Dünyanın en hızlı BT kabini. Genel bir modüler varyant kiti olarak tasarlanan çözüm, Edge uygulamalarda çeşitli şekillerde bir ağ ve sunucu panosu olarak kullanılabilir. Müşteri için benzersiz bir avantaj: Konfigüratör ile oluşturulan tüm VX IT varyantları, UL 2416, IEC 60950 ve IEC 62368 gibi uluslararası standartlara göre tüm bileşenleriyle önceden test edilmiş ve onaylanmıştır. Bu nedenle, konfigüre edilen sistem için ek sertifikasyona gerek duyulmaz. Bu, yeni IT altyapıları kurmak için azami bağımsızlık ve güvenlik anlamına gelir. Bu çözüm ile BT yöneticileri, planlama ve satın almada değerli zamandan tasarruf sağlar ve aynı zamanda tüm bileşenlerin mükemmel bir uyum içinde olduğu güvencesine elde eder.
Çevrim içi bir konfigüratör, kullanıcıya bileşenlerin seçiminde adım adım rehberlik eder ve bir tanesinin doğrudan güvenilirlik kontrolünü yapar.
Dijital sipariş süreci
Şirketler, üretim yerindeki bağımsız her bir ağ kabininden dağıtılan üretim tesislerindeki eksiksiz Edge veri merkezlerine kadar VX IT ile benzeri görülmemiş bir hızda yeni altyapılar gerçekleştirebilir. Bu amaçla Rittal, müşterinin yararına VX IT ile tam dijitalleşme potansiyelinden yararlanmaktadır: Seçimden, konfigürasyona, siparişten teslimata kadar tüm süreç dijital olarak desteklenmektedir ve şeffaftır. Konfigürasyon sırasında, aksesuarlar dahil olmak üzere, 3D model parça parça oluşturulur. Tamamlanan 3D model, kullanımın devamı için kullanıcının hizmetine sunulur. BT kabininin özel olarak oluşturulan versiyonu, en yüksek kalitede son teknolojiye sahip bir üretim tesisinde üretilir ve optimize edilen lojistik kullanılarak hızlı ve zamanında teslim edilir.
Azami uyumlu ve geleceğe yönelik
VX IT, mevcut Rittal RiMatrix sistemleri ve Rittal bileşenleriyle gerçekleştirilen diğer BT altyapıları ile uyumluluk sunar. Bu şekilde mevcut veri merkezlerindeki özel bileşenleri değiştirme, veri merkezlerinin hedef doğrultusunda genişletilmesi gibi mümkündür. Örneğin, şirketler yeni VX IT ile mevcut RiMatrix kurulumlarını genişletebilir ve ayrıca soğutma, UPS veya izleme için VX IT'ye özgü bileşenleri kullanabilir. Bununla mevcut Rittal veri merkezlerinde yatırım güvenliği sağlanır.
Aletsiz ve hızlı montaj
Bir veri merkezinde çalışan herkes akıllıca tasarlanmış ve kullanımı kolay çözümler ister. Rittal, VX IT'yi geliştirirken sürekli olarak bu isteği göz önünde bulundurdu. IT panosunun montajı, çoğunlukla zaman kazandıran Snap-In teknolojisi kullanılarak aletsiz olarak yapılır. Etiketli yükseklik birimleri ve derinlik ölçüleri, 19 inçlik düzey mesafesinin kolayca ayarlanmasına yardımcı olur. Yan paneller veya tavan sacları gibi tüm düz parçalar, kilitlenen tutucular ve konumlandırma yardımcıları kullanılarak hızlı ve kolay bir şekilde takılır. İsteğe bağlı olarak aksesuar olarak temin edilebilen dikey olarak bölünmüş yeni yan paneller, kullanıcılara daha iyi erişim sağlar, böylece kurulum ve servis çalışmaları hızlandırılabilir. Dikey olarak bölünmüş yan paneller basit menteşelerle donatılmıştır, bu nedenle kapılar gibi açılabilirler ve aynı zamanda kolayca çıkarılabilir. Ayrıca, örneğin sunucuya erişimi de kolaylaştıran yatay olarak bölünmüş yan paneller mevcuttur.
1.800 kg'a kadar yüklenebilir
VX IT'nin bir diğer ana özelliği de yüksek dayanıklılığıdır: Geliştirilmiş çerçeve yapısı sayesinde BT panosu, 19 inçlik dikey profilde önceki modellere göre daha dayanıklıdır. Taşıma kuvveti, Rittal'deki şirket içi testlerle ve aynı zamanda Underwriters Laboratories (UL) tarafından yapılan harici bir sertifikalandırmayla doğrulanmıştır. İki versiyon mevcuttur: "VX IT standart" kabin, Rittal test prosedürüne göre 1.500 kg veya UL sertifikasına göre 1.200 kg statik yüke izin vermektedir. "VX IT dinamik" varyantı, Rittal test prosedürüne göre 1.800 kg veya UL sertifikasına göre 1.500 kg yüke izin verir.
Bir kabinin ihtiyaç duyduğu her şey
Bireysel genişleme için VX IT için geniş bir aksesuar yelpazesi mevcuttur. Bunların arasında, kapılar ve yan paneller ile taban ve tavan için seçeneklerin yanı sıra durum göstergesi için yeni LED şerit gibi yenilikler de yer almaktadır. Diğer aksesuarlar, kablo yönetimi için sarma düzeneği ve yardımcı maddelerin yanı sıra IT kabin içindeki izleme, güç kaynağı ve donanım yönetimi çözümleridir. PDU'lar, UPS sistemleri, BT soğutma sistemleri ve izleme çözümleri gibi bileşenlerin yanı sıra erken yangın algılama ve söndürme modülleri de iç donanım için mevcuttur.