Veri merkezi endüstrisindeki global likit soğutma pazarının 2019'da 1,2 milyar ABD dolarından 2024'e kadar 3,2 milyar ABD dolarına çıkacağı tahmin edilmektedir (1). Bunun nedenleri, enerji açısından verimli, kompakt soğutma çözümlerine yönelik artan talep ve Edge yüksek performanslı bilgi işlem için daha yüksek performansla daha düşük işletme maliyetlerine yönelik taleptir. Kabin ve saha soğutması için geleneksel çözümler burada sınırlarına ulaşır. Buna en güzel yanıt Rittal ve ZutaCore'un yeni Direct Chip Cooling çözümleridir. Sunucu başına 900 W ve daha fazlasına kadar önceden erişilemeyen soğutma kapasitesi ile iş ortakları, veri merkezi endüstrisinin dönüşümünü desteklemektedir. 12 Mayıs'ta iş ortakları, çözümlerini ilk kez OCP Sanal Zirvesi'nde çevrimiçi bir canlı demo ve sanal bir stant ile halka sunacaktır.
Endüstri ve IT altyapı çözümlerinde dünyanın lider sistem sağlayıcısı Rittal ve işlemci ve sıvı soğutma konusunda uzman ZutaCore, "Rittal HPC Cooled-by-ZutaCore" adı altında yüksek performanslı soğutma ve diğer yoğun hesaplı senaryolar için pazara inovatif çözümler getiriyor.
Ölçeklenebilir: 900 W ve daha fazlası için soğutma
Yapay zeka (YZ) veya makine öğrenimi gibi sürücüler, işlemci performansı, veri merkezindeki yoğunluk ve kabin başına soğutma gereksinimlerini artırmaktadır. Yeni stratejik çözüm ortakları Rittal ve ZutaCore, şimdi yüksek performanslı Direct Chip Cooling ile bunun için bir çözüm sunmaktadır. Yeni sistem, evaporatif soğutma prensibine göre çalışır ve soğutucu maddenin buharlaşmasında gizli enerjiyi kullanır ("Direct Contact Evaporative Cooling").
Sistem tam olarak sıcak noktaların oluştuğu yeri soğuttuğundan, kullanıcılar işlemcilerdeki yerel aşırı ısınmayı ortadan kaldırabilir. Böylece IT arızası riski azalır. Ek olarak, sistemin ölçeklenebilirliği, müşterilerin dinamik pazar gereksinimleri doğrultusunda geleceğe dönük şekilde büyümesine olanak tanır. Sunucu başına 900 W'a kadar soğutma kapasiteleri ve daha fazlası mümkündür. Böylece Rittal, BT soğutma alanındaki uzmanlığını güçlendirmekte ve kapsamlı portföyünü, yüksek güç yoğunluklarına sahip zorlu gereksinimler için verimli, yüksek performanslı soğutmayı içerecek şekilde genişletmektedir.
Yüksek verimli: Edge'den HPC'ye soğutma çözümleri
Şirketler şimdilik iki çözüm sunmaktadır: Birincisi, yerden tasarruf sağlayan, kompakt bir arka kapı soğutma çözümü. Bu, Rittal'in LCP sistem portföyünden sunucu gövdesinin arka kapısı olarak tasarlanan bir hava/soğutucu ısı eşanjöründen ve ZutaCore'dan Direct Chip Cooling için HyperCool teknolojisinden oluşmaktadır.
Bunun ardında, aşağıdaki prensip yatmaktadır: Sıvı soğutucu, sunucu işlemcilerinin (CPU, GPU) özel olarak geliştirilmiş buharlaştırıcılarına ("Enhanced Nucleation Evaporator") akar. İşlemci ısısını emdiğinden soğutucu buharlaşır ve gaz haline gelir. Önceden gaz halindeki soğutucu madde Novec ısı eşanjöründe tekrar sıvı hale gelir. Bunun için içinden geçen havanın sıcaklığı yeterlidir. Bir pompa, sıvı soğutucu maddenin soğutma sistemine geri akmasını sağlar. Soğutma çözümünün neredeyse tüm bileşenleri arka kapıya entegre edildiğinden belirgin şekilde yerden tasarruf sağlar. Çözüm, mevcut altyapıyı değiştirmeden “tak ve çalıştır” kullanılarak veri merkezlerine kolayca kurulabilir.
Rittal ve ZutaCore'un ikinci çözümü, hava ve su soğutmalı versiyonu bulunan bir In-Rack (iç kabin) çözümüdür. Hava soğutmalı çözüm, In-Rack hava soğutmalı bir kondansatör kullanarak kabin başına 20 kW'a kadar ısı dağılımını destekler. Hemen hemen her ortamda herhangi bir kabin içine kolayca kurulabilir ve "Edge"teki güçlü işlemcilerin soğutulması için hızla artan talebi karşılar. Su soğutmalı In-Rack versiyonu, su soğutmalı bir kondensatör sayesinde kabin başına 70 kW'a kadar ısı dağılımı sağlayan enerji verimli soğutma sağlar. Öncelikle hızla büyüyen işlemci ve sunucu kapasitesi için tasarlanmıştır.
„451 Research Baş Analisti Daniel Bizo, yarı iletken trendleri doğrultusunda, veri merkezi endüstrisi ve sürdürülebilirlik hedefleri açısından 2020'lerde veri merkezlerinde doğrudan sıvı soğutma çözümlerinin büyük ölçüde yaygınlaşmasının gerekli hale geleceğini açıklamaktadır. “Çok sayıda sunucu işlemcisi, birkaç yıl önceki tüm sunuculardan daha fazla ısı ürettiğinde hava ile soğutmanın tek başına gelecekteki gereksinimleri karşılaması mümkün değildir. Buna, artan maliyet baskısı ve düşük enerji tüketimi gibi ekolojik sürdürülebilirlikle ilgili yüksek beklentiler de eklenmektedir. Veri merkezi endüstrisinin bu gereksinimlere ayak uydurması gerekecektir” dedi Bizo
“Çözümlerimiz, hiper ölçeklendirici, sunucu barındırma sağlayıcıların soğutma gereksinimlerini tam olarak karşılamaktadır. Bunlar, sunucuda su kullanımını ortadan kaldırır ve hava ile soğutmanın sınırlarına ulaştığı yerlerde kullanılabilir. Bu müşterilerimiz için önemli bir katma değerdir”
“Rittal ile işbirliğimiz sayesinde, Direct Chip Cooling çözümlerimizi global pazara sunmaktayız. Teknolojimizi en büyük endüstrilere ve talepleri en yüksek veri merkezi işletmecilerine sunmak için artık verimli, yüksek performanslı soğutma teknolojisi talebini karşılayabilir ve uygun şekilde ölçeklendirebiliriz” demektedir ZutaCore Başkanı Udi Paret. Paret’e göre “hiper ölçeklendirici, sunucu barındırma sağlayıcı veya kurumsal ortam olup olmadığına bakılmaksızın - Rittal HPC Cooled-by-ZutaCore 'çözümleri, eşsiz ısı tahliyesi elde etmek için Rittal'in modüler sistem çözümlerinin benzersiz avantajlarını ZutaCore'un yenilikçi sıvı soğutmasıyla birleştirir”.
(1) MarketsandMarkets: Veri merkezi sıvı soğutma pazarı