IP koruma sınıfları
IEC 60 529'a (EN 60 529) göre koruma sınıfları
IP koruma sınıfı 2 kod rakamıyla tanımlanır:
İlk rakam: Temas ve yabancı cisim koruması için koruma sınıfları
İlk rakam | Adlandırma | Açıklama |
1 | 50 mm çapında ve daha büyük katı yabancı cisimlere karşı korumalı | 50 mm çapında bir küre olan nesne sondası tam olarak içeri sokulmamalıdır 1). |
2 | 12,5 mm çapında ve daha büyük katı yabancı cisimlere karşı korumalı | 12,5 mm çapında bir küre olan nesne sondası tam olarak içeri girmemelidir 1). Bölümlü test çubuğu 80 mm uzunluğa kadar nüfuz edebilir, ancak yeterli mesafe korunmalıdır. |
3 | 2,5 mm çapında ve daha büyük katı yabancı cisimlere karşı korumalı | 2,5 mm çapında bir küre olan nesne sondası hiç içeri girmemelidir 1). |
4 | 1,0 mm çapında ve daha büyük katı yabancı cisimlere karşı korumalı | 1,0 mm çapında bir küre olan nesne sondası hiç içeri girmemelidir 1). |
5 | Toz korumalı | Toz girişi tamamen engellenemez, ancak toz, cihazın tatmin edici çalışmasını veya güvenliğini bozacak miktarda içine girmemelidir. | 6.
6 | Toz geçirmez | Gövdede 20 mbar'lık bir negatif basınçta toz girişi olmaz. |
1) Nesne sondasının tam çapı gövdedeki bir açıklıktan geçmemelidir.
İkinci rakam: Su koruması için koruma sınıfları
İkinci rakam | Adlandırma | Açıklama |
1 | Damlayan suya karşı korumalı | Dikey olarak düşen damlaların herhangi bir zararlı etkisi olmamalıdır. |
2 | Gövde 15°'ye kadar eğimliyken damlayan suya karşı korumalı | Gövde her iki tarafında 15 °'ye kadar eğimliyse, dikey olarak düşen damlaların zararlı etkileri olmamalıdır. |
3 | Püskürtme suyuna karşı korumalı | Dikey şekilde her iki tarafına 60 °'ye kadar açıyla püskürtülen suyun herhangi bir zararlı etkisi olmamalıdır. |
4 | Sıçrayan suya karşı korumalı | Her yönden gövdeye sıçrayan su herhangi bir zararlı etkiye sahip olmamalıdır. |
5 | Su jetlerine karşı korumalı | Gövdeye karşı her yönden jet ile yönlendirilen suyun herhangi bir zararlı etkisi olmamalıdır. |
6 | Güçlü su jetlerine karşı korumalı | Herhangi bir yönden gövdeye karşı güçlü bir jet olarak yönlendirilen suyun herhangi bir zararlı etkisi olmamalıdır. |
7 | Suya geçici olarak daldırma etkilerine karşı korumalı | Gövde, standart basınç ve zaman koşullarında geçici olarak suya daldırıldığında içine zararlı etkilere neden olacak miktarda su girmemelidir. |
8 | Sürekli suya daldırmanın etkilerine karşı korumalı | Üretici ve kullanıcı arasında anlaşmaya varılması gereken koşullar altında gövde sürekli olarak su altında kaldığında içine zararlı etkilere neden olacak miktarda su girmemelidir. Ancak şartlar 7 rakamlı koddan daha zor olmalıdır. |
9 | Yüksek basınçlı/buhar püskürtmeli temizlik için su | Büyük ölçüde artan basınç altında her yönden gövdeye doğru yönlendirilen suyun herhangi bir zararlı etkisi olmamalıdır. |
Koruma sınıfını belirtmek için örnek: örn. IP 43:
İlk rakam = 4: 1,0 mm çapında ve daha büyük katı yabancı cisimlere karşı korumalı
İkinci rakam = 3: Püskürtülen suya karşı korumalı
NEMA koruma sınıfları
Ulusal Elektrik Üreticileri Birliği
National Electrical Manufacturers Association (NEMA), Washington, ABD'de bir dizi teknik standart yayınlayan, ancak ürünleri kontrol etmeyen veya ürünleri sertifikalandırmayan bir standartlar kuruluşudur.
Aşağıdaki NEMA sınıflandırması, temel olarak insanların ekipmanla kasıtsız temasa karşı korunmasını ve ayrıca bir kontrol panosu üzerindeki dış etkilerden korunmayı tanımlar.
Koruma sınıfı | Açıklama |
NEMA 1 | İç mekan kurulumu, aşağı düşen kire karşı korur |
NEMA 2 | İç mekan kurulumu, aşağı düşen kire ve damlayan suya karşı korur |
NEMA 3 | Dış mekan kurulumu, yağmura, sulu kar ve rüzgardan savrulan toza karşı korur; ayrıca panoda harici buz oluşumunun neden olduğu hasara karşı koruma |
NEMA 3R | Dış mekan kurulumu, yağmurdan, sulu kardan korur; ayrıca panoda harici buz oluşumunun neden olduğu hasara karşı koruma |
NEMA 3S | İç veya dış mekan kurulumu, yağmurdan, sulu kardan ve rüzgardan savrulan toza karşı korur; ayrıca, buz birikintilerine rağmen dış mekanizmalar çalışır durumda kalır |
NEMA 4 | İç veya dış mekan kurulumu, rüzgar kaynaklı toz ve yağmura, su sıçramalarına ve su jetlerine karşı koruma sağlar; ayrıca panoda harici buz oluşumunun neden olduğu hasara karşı koruma |
NEMA 4X | İç veya dış mekan kurulumu, rüzgar kaynaklı toz ve yağmura, sıçrayan suya, su jetlerine ve korozyona karşı korur; ayrıca panoda harici buz oluşumunun neden olduğu hasara karşı koruma |
NEMA 5 | İç mekan kurulumu, düşen kire, havada biriken toza ve damlayan aşındırıcı olmayan sıvılara karşı korur |
NEMA 6 | İç veya dış mekan kurulumu, düşen kire, su jetlerine ve ara sıra, belirli bir derinliğe kısmi daldırma yoluyla giren suya karşı korur; ayrıca panoda harici buz oluşumunun neden olduğu hasara karşı koruma |
NEMA 6P | İç veya dış mekan kurulumu, belirli bir derinlikte uzun süreli daldırma sırasında su jetlerine ve su girmesine karşı korur; ayrıca panoda harici buz oluşumunun neden olduğu hasara karşı koruma |
NEMA 12 | İç mekan kurulumu, düşen kire, uçuşan toza ve damlayan aşındırıcı olmayan sıvılara karşı korur. |
NEMA 13 | İç mekan kurulumu, toza, düşen kire, sıçrayan suya ve yağa ve ayrıca aşındırıcı olmayan soğutma sıvılarına karşı korur. |
NEMA hakkında daha fazla bilgiyi www.nema.org adresinde bulabilirsiniz.
ECB • S sertifikası
Bir bileşen kontrolünden daha fazlası
Komple bilgi işlem merkezlerinin birkaç sağlayıcısından biri olarak Rittal, yüksek güvenlikli bilgi işlem odası için ECB • S'ye göre uygunluk sertifikası almıştır.
Bu sertifika ile, Avrupa Sertifikasyon Kuruluşu (ECB • S), yüksek güvenlikli bilgi işlem odalarının EN 1047-2 standardının tüm kriterlerini tam olarak karşıladığını ve hatta aştığını onaylamaktadır.
ECB • S sertifikasının müşteri avantajları
- Bağımsız mal ve kalite denetimi yoluyla en yüksek kalite güvencesi
- Kredi veya artık risk sigortası için sınıflandırma durumunun iyileştirilmesi
- Bankalar ve sigorta şirketleri için şeffaflık
- BT güvenliğinde Avrupa standartlarına uygunluk
Güvenlikli odalar - RM 7857.972
ECB • S hakkında daha fazla bilgiyi Avrupa Güvenlik Sistemleri Birliğinin ana sayfasında bulursunuz.