Yüzeyin üç kat işlenmesi optimum korozyon koruması sağlar ve mineral yağlara, yağlama maddelerine, işleme emülsiyonlarına ve temizlik için kullanılanlar gibi solventlere karşı dayanıklıdır.
Kalite, sürekli süreç denetimi ile sağlanır. Ürüne özgü yüzey işleme ile ilgili bilgileri mevcut sipariş belgelerinde bulursunuz.
1. Aşama: Nano seramik kaplama
Önceki demir fosfat kaplama yerine, Rittal şimdi daldırma astarlama için yeni bir ön işlem yöntemi kullanmaktadır: Nano seramik kaplama.
Bu işlem, tüm şirket dahili üretilen ve daldırma astarlama yapılan ürünler için kullanılır.
Bir bakışta nano seramik kaplamanın avantajları:
- Uzun vadede daha iyi korumaya sahip cihazlar
- Artan korozyon koruması
- Artan değer koruma
- Çevre dostu
İkna edici korozyon koruması
DIN EN ISO 9227'ye göre 168 saatlik tuz püskürtme denemesinden sonra:
Geleneksel kaplama
(örneğin sadece toz boya kaplı)
1981'den beri yüksek Rittal standardı
Optimize Edilmiş Rittal Standardı (RiNano)
2. Aşama: Elektroforez daldırma astarlama
- Su bazlı ağır metal, kromat ve silikon içermeyen polyester reçineleri
- RAL 7035
- Yüzeylerde, kenarlarda ve boşluklarda düzgün bir tabaka oluşumu meydana getirerek boşlukların tamamen sızdırmazlığını sağlar
- Katman kalınlığı yaklaşık 20 µm
- Pişirme
3. Aşama: Yapı toz kaplama
- Yüksek mekanik dirençli polyester reçine esaslı elektrostatik, çevre dostu, ağır metal, kromat ve silikonsuz toz boya
- Standart renk RAL 7035
- iyi kimyasal, sıcaklık ve hava sabitliği
- dekontamine edilebilir
- Pişirme
Tekrar işleme
Astar veya toz boya ile boyanabilirlik:
Özenle temizlendikten sonra gövdelerimizin üzeri boyanabilir. DD boyalar, 1 ve 2 bileşenli boyalar otomotiv tamir cilaları, boyaları, toz boyalar, su bazlı boyalar ve nitroselüloz boyalar bu amaç için uygundur.
Şüphe halinde, bir uyum denemesi yapılmalıdır. Boya üreticisinin işleme talimatlarına uyulmalıdır.
Talep üzerine aşağıdaki özel kaplamalar mümkündür:
Tropikal kaplama, sıcak ve nemli iklimlerde (iç mekan) yüksek korozyon dayanıklılığı için.
Kimyasal boya, inorganik ve organik maddelere karşı boyalarla elde edilebilecek en iyi dayanıklılık için.