CE uygunluğu

Rittal boş kontrol panolarının CE uygunluğu

CE etiketlemesi ile ilgili olarak, boş kontrol panoları, DIN EN 62208'e göre tip testine dayalı 2014/35/EU Alçak Gerilim Yönetmeliği uyarınca geçerli bir AB yönetmeliğine tabidir ve zorunlu etiketleme kapsamına girer.

Boş panoların tabi olmadığı diğer ilgili yönetmelikler:

2006/42/AT Makine Emniyeti Yönetmeliği
2014/30/AB EMC yönetmeliği

Boş pano standardı DIN EN 62208, yalnızca alçak gerilim yönetmeliğinden sonra, yönetmeliğin gerekliliklerine uygunluğun değerlendirilmesi için bir standart olarak listeye alınmıştır. Bu nedenle, diğer yönetmeliklere istinaden boş panolara CE ietiketi verilmemektdir.

Prensip olarak etiketleme, DIN EN 62208'e göre tip kontrollü boş pano gövdesi olarak DIN EN 61439-1/-2 veya -3'e göre alçak gerilim kontrol cihazı tertibatları için kullanılacak tüm panoların etiketlerinde gerçekleştirilir. Uygunluk beyanları, İnternet'teki ilgili ürün sayfalarında yer almaktadır.

Etiketlemenin dayanağı olan standart, belirli ürün standartları tarafından kapsanan panolar için geçerli olmadığından (örneğin, IEC 60297'ye göre elektronik gövdeler veya IT rack panoları), alçak gerilim kontrol tertibatları için yalnızca tipik "endüstriyel panolar” hali hazırda işaretlenmiştir.

 

CE işareti ile ilgili temel bilgiler

Bunun ardındaki bilgiler:

CE işareti, üreticilerin gönüllü olarak ürünlerinin pozitif ürün özelliklerinin denetleme kuruluşları tarafından onaylandığı bir sertifika değildir.

AB yönetmeliklerine uygun tüm ürünler için kanunen zorunlu tutulan bir işarettir.

CE işaretinin birincil amacı, AB üye ülkeleri arasında ticaretin önündeki engelleri kaldırmaktır. CE işareti bir idari işarettir ve başlangıçta tüketiciler ve son kullanıcılar için tasarlanmamıştı. İşaretli ürünlerin teknik uyum yönetmeliklerinin gerekliliklerini -esas olarak güvenlik gerekliliklerini- yerine getirdiğine dair piyasa gözetimi ve denetimi yetkilileri için bir referans olması amaçlanmıştı. Avrupa Ekonomik Alanı içindeki belirli ürünler için "teknik pasaport” gibi anlaşılmalıdır.

CE işaretinin temeli, Avrupa Komisyonu'nun uyumlaştırma konsepti ve buna bağlı olarak Avrupa standardizasyonunun güncellenmesidir. Asıl amaç, mevcut ulusal düzenlemelerin, standartların ve şartnamelerin karşılıklı olarak tanınmasıdır. Sağlık, güvenlik ve çevre ön planda tutulmak üzere özellikle tüketicilerin korunması amaçlanmaktadır.