Organik ürün sektörü sürekli büyüyor. Bunu aynı zamanda, şu anda 11.000'den fazla ürünle 1.200'den fazla müşteriye teslimat yapan Coesfeld’de bulunan organik ürün toptancısı Weiling de fark eder. Toptancının bu ölçekte bir lojistik için yeni ve istikrarlı bir IT altyapısına ihtiyacı vardı.
Arızaya karşı güvenli ve geleceğe yönelik yeni bir veri merkezine yatırım yapmak istedik.
Seçim, Rittal'in modüler ve standart hale getirilen veri merkezi çözümü RiMatrix S'e lehine oldu. Tüm yerlerin mal lojistiği merkezden kontrol edildiğinden, IT altyapısının arızalanması bir felaket olurdu. RiMatrix S, Weiling'e TÜV tarafından test edilen, yangın ve hırsızlığa karşı koruma, yedekler ve sızıntıya karşı korumanın yanı sıra kesintisiz bir güç kaynağı da dahil olmak üzere yüksek bir güvenlik standardı sunmaktadır.
Esnek
Coesfeld'deki şirket tesisleri gelecekte genişletileceğinden, Weiling esnek bir şekilde genişletilebilecek modüler bir veri merkezi çözümü arıyordu. Soğutmayı yerel koşullara uyarlama yeteneği de aynı derecede önemliydi. Tarım bölgesindeki toz seviyesinin yüksek olması nedeniyle dolaylı, serbest soğutma gerekliydi. RiMatrix S'nin esnek sistemi her açıdan ikna etmeyi başardı.
Planlanabilir
Tamamen özel olarak planlanan veri merkezlerinin aksine, RiMatrix S standart hale getirilen bileşenlerle öne çıkar ve bu nedenle genellikle sadece altı hafta sonra devreye alınabilir. Açıkça tanımlanan bir hizmet paketinin yanı sıra tanımlanan teslimat süreleri ve maliyetleri, Weiling'in zaman ve maliyet yönetimini en uygun şekilde planlamasını sağlamıştır.
Enerji tasarruflu
Ekolojik açıdan gerçek gıdaların perakendecisi olarak Weiling, çevreye bilinçli bir yaklaşımı şirketin odak noktasına yerleştirmiştir. RiMatrix S'nin enerji tasarrufu için 1,15'e kadar Güç Kullanım Etkinliği değeri ile çalışması böylece uygundur ve ayrıca maliyetten tasarruf sağlar.
Genel bakış
- Proje
- Weiling
- Yer
- Coesfeld, Almanya
- Sektör
- IT-infrastructure
- Retail
- Görev
- Dinamik şirket büyümesi, yüksek kullanılabilirliğe sahip yeni bir veri merkezi gerektirir
- Esnek donanım seçenekleri
- Enerji verimliliği ön planda
- Kurulum için sınırlı süre
- Çözüm
- Bir güvenlik odasında RiMatrix S Single 6: Hızlı kurulum için standart hale getirilen bileşenler, sadece altı hafta sonra devreye alma
- DCIM çözümü RiZone ile izleme
- Enerji tasarruflu soğutma için tavanda soğutmalı konteyner