Hollanda su tedarik sistemi, son yüz yılın en büyük altyapı başarılarından biridir. Öte yandan, iklim değişikliğinin sonuçlarını absorbe etmek için yeraltı su şebekesi gelişmeye devam etmektedir. Bu aynı zamanda Vitens su tesislerinin su borusu sistemi için de geçerlidir. Utrecht, Gelderland, Overijssel, Friesland ve Flevoland illerinde her gün 5,5 milyon kişi Vitens hizmetlerinden yararlanıyor. Hollanda'daki en büyük su işleri, içme suyu tedarikini daha da güvenilir hale getirmek için şebekeyi “dijitalleştiriyor”. Vitens, gerekli ölçüm verilerini toplamak için bileşenleri sağlam Rittal dış mekan gövdelerinde barındırmaktadır.
İzleme ve düşük enerji tüketimi
Wasserwerk Vitens, boru şebekesinde neler olup bittiğini gerçek zamanlı olarak kaydeden sensörlerle 49.000 kilometre uzunluğundaki içme suyu şebekesinin bir bölümünü izler. Elektronik bileşenler, dış mekan gövdelerinden toplanan ölçüm verilerini bir sisteme gönderir. Bu, web uygulamaları aracılığıyla kullanılabilir. Çeşitli şebeke alanlarındaki su basıncı potansiyelleri de bu sistemle tam olarak belgelenir. Bu, Vitens'in bir müşteri içme suyu tedarikiyle ilgili sorunları keşfetmeden önce bir servis teknisyeni göndermesini sağlar. Vitens, sistemin gelecekteki sinerji etkilerinden emin: daha düşük enerji tüketimi ve su kalitesinin daha da iyi izlenmesi. Su seviyelerini ve basınç potansiyellerini izlerken elektronik bileşenler çok önemlidir. Vitens, boru şebekesinin en iyi şekilde çalışmasını sağlamak için bu bileşenleri on yıllardır Rittal alüminyum dış mekan gövdelerinde barındırmaktadır.
Tamamen sızdırmaz olarak izole edilmiş, düşük ağırlık
Fonksiyonel gereksinimlere bağlı olarak Vitens, çift panelli veya tek panelli dış mekan gövdeleri kullanır. Gövdenin içine yerleştirilen bileşenler çok önemlidir. Tek panelli Rittal CS New Basic, çok sayıda kablonun verimli bir şekilde dağıtılması gereken her yerde kullanılabilir. Bu gövdeler, esas olarak, iklimlendirmeye fazla yük getirmeyen pasif sistem bileşenleri içerir. Havalandırmalı tavan, düşük sıcaklık dalgalanmaları sağlar ve yoğuşma oluşumunu engeller. Üstün kaliteli korozyon koruması, IP 55'e kadar yüksek koruma sınıfı ve çok yönlülüğü sayesinde Rittal CS New Basic, düşük güç kaybı olan tüm uygulamalar için ideal bir gövdedir.
Fonksiyonel gereksinimler
CS New Basic gövdeleri, sağlam bir üç noktalı kilit ve bir poliüretan kauçuk contaya sahiptir. Contalar eksiz olduğundan, dış mekan gövdeleri, ayrıca kabloların yerleştirildiği alt tarafta da hava geçirmez şekilde kapatılmıştır. Vitens için, kablo girişinin etrafına böceklerin girme riski yüksek olduğundan flanş plakalarının yüksek kalitede olması önemlidir. Bu her ihtimale karşı önlenmelidir, aksi takdirde arızalara neden olabilir. Rittal panolarının hizmet ömrü, bakım maliyetleri üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir. Gövdeler talep üzerine temin edilebilir ve düşük ağırlıkları sayesinde taşınmaları kolaydır. Önümüzdeki yıllarda Vitens, su dağıtım şebekesini daha fazla dijitalleştirmeyi planlıyor ve giderek daha fazla dış mekan gövdesi, hassas bileşenleri en iyi şekilde korumak için uygun olan yeni Rittal dış mekan gövdeleri ile değiştirilecektir. Bu, izleme sisteminin ek olarak genişlemesini sağlar. Sonuç, binlerce sensörün yardımıyla optimize edilmiş akıllı bir networktür.
Genel bakış
- Proje
- Wasserwerke Vitens
- Yer
- Zwolle, Hollanda
- Sektör
- Infrastructure-Telecommunications
- Görev
Sağlam, dayanıklı dış mekan gövdelerinde gerekli ölçüm verileri için hassas bileşenlerin korunması
İçme suyu tedariki için izleme sisteminin genişletilmesi
- Çözüm
Düşük enerji tüketimli, bakımı kolay ve korozyona dayanıklı Rittal CS New Basic dış mekan gövdesi (alüminyum)
Yüksek koruma sınıfı IP 55