Profesyonel tahrik sistemlerinin üretimi için güvenilir, enerji verimli motorlar ve tamamen markadan bağımsız bir ortak arayan, Tholen, Hollanda, Van Meer Industrial Services'in genel merkezine veya şirketin uluslararası bir satış merkezine sahip olduğu yer olan Antwerp'e giden yolu bulur. Van Meer, endüstriyel elektrik motorları ve kumandalarına ek olarak çok çeşitli tasarım, kumanda üretimi ve bakım hizmetleri sunmaktadır. Farklı sektörlerden müşteriler, üretim hatlarının ve endüstriyel süreçlerinin her zaman iyi çalışması için bunları kullanır. Rittal ile birlikte şirket, yakın zamanda tamamen dijital kontrollü, elektrik kumandalarının makine ile ön işlemesine geçiş yaptı.
Rittal Otomasyon Sistemleri ile yüksek kalite ve güvenilirliğimizi daha da yükselttik. Her durumda: Biz geleceğe hazırız.
Maliyet verimliliği ve enerji tasarrufları
Sekiz yıl öncesine kadar, Van Meer esas olarak elektrik motorlarının bakımına odaklanmaktaydı. Ancak mevcut elektrik motorlarını sarmanın artık fazla kârlı olamayacağı anlaşıldı. Bir elektrik motoru, servise her verildiğinde enerji verimliliğinin yaklaşık yüzde ikisini kaybetmektedir. Ve 100 kW'lık bir elektrik motorunu sürekli çalıştırmanın yıllık maliyeti de 70.000 Avro’dur. Artan enerji fiyatları ve yüksek kullanılabilirlik gereksinimleri, motorların daha çok tamamen değiştirilmesine yol açıyordu. Bu nedenle bugün şirket, geleneksel bir bakım şirketinden, rotatif makinelerin satın alınması ve kullanılmasıyla ilgili ve gerekli elektrik kumandaları ve bunların bakımı dahil olmak üzere her şey için uluslararası bir komple servis merkezine dönüşmüştür.
Rittal Automation Systems ile malzeme maliyetlerinin minimize edilmesi
Hizmet paketinin genişletilmesi, kumanda üretiminin genişletilmesine ve profesyonelleşmesine de yol açmıştır. Şirket Eplan ProPanel ile çalışırken bile dijital üretim çizimlerini Rittal işleme servisine gönderiyordu. Rittal dijital çizimleri kontrol ediyor ve kusursuz bir şekilde ön işleme tabi tutulmuş TS 8 gövdelerini teslim ediyordu. Ancak, kumanda üretimi siparişlerinin sayısı ve kapsamı arttığında, kendi işleme makinelerini satın alma kararı alındı. Rittal Perforex BC 1007 HS'yi kurduktan bir gün sonra, kumanda üreticileri onu derhal kullanabildi ve makine o zamandan beri her gün çalışmaktadır. Van Meer Industrial Services için Eplan ProPanel'in avantajı, şirketin bir müşteriyle görüşmek üzere erken proje aşamalarında 3D sunumlar oluşturabilmesidir. Perforex kullanımı ayrıca hataları ve malzeme maliyetlerini en aza indirir.
Sabit teslim tarihi, sabit işlemeler
Dijital süreç kontrolü, kumandaların tasarımının, iş hazırlığının ve nihai montajının optimize edilmesini sağlar. Van Meer kısa süre önce Japon kimya şirketi Kuraray’a ait büyük bir siparişin yürütülmesi sırasında bu bütünsel yaklaşımın verimliliğini kanıtladı. Kuraray, yıllık üretimi 24.000 tondan 35.000 tona çıkarmaktadır. Van Meer Industrial Services, üretim artışının gerçekleşmesine katkı olarak, üretim genişlemesi için gerekli olan üç adet orta gerilim motoru (6000 V) ve 150 adet alçak gerilim motorunu (400/690 V) tedarik etti. Kuraray, Hollandalılar tarafından geliştirilen motor kumandaları için tahrik sistemlerine de sahipti, böylece optimum şekilde çalışan bir ünite oluşturulabildi. Kumanda, sıralı on bir Rittal TS 8 gövdesi içermektedir.
Genel bakış
- Proje
- Van Meer Industrial Services
- Yer
- SJ Tholen, Hollanda
- Sektör
- Electrical-and-Automation
- Görev
- Malzeme maliyetlerinin en aza indirilmesi
- Kumanda üretiminin genişletilmesi ve profesyonelleştirilmesi
- Çözüm
- Kurulumdan bir gün sonra Perforex BC kullanımı
- Müşteriler için erken proje aşamalarında 3 boyutlu sunumlar
- Hataların ve malzeme maliyetlerinin azaltılması