Elektrik enerjisinin depolanması genellikle güvenli bir enerji tedariki için vazgeçilmezdir. Örneğin, Tirol'ün Mieminger sıradağlarının Coburg bölümünde deniz seviyesinden 1.900 metre yükseklikte bulunan Alp Derneği’nin kulübesinde. Kulübe için elektrik enerjisi, bir fotovoltaik sistem ve bitkisel yağ ile çalışan CO₂ nötr olan ısı üretim santralı ile üretilir. Fotovoltaik sistemin ürettiği enerjinin karanlıkta da kullanılabilmesi için elektrik depolama üreticisi TESVOLT, geleneksel kulübeye 77 kilovat saat kapasiteli lityum iyon bataryalı depolama sistemi kurdu. Kulübede misafir olan dağcılar ve yürüyüşçüler sıcak duşlardan, kurutma odasından ve hatta internetten yararlanmaktadır. Rittal'in standart hale getirilen bileşenleri burada önemli bir katkı sağlamaktadır.
Enerji tedarikinde esneklik
TESVOLT, son derece güçlü bataryalara sahip elektrik depolama sistemleri sağlar. Rüzgar, güneş, su, biyogaz veya ısı üretim santrali ile bağlantılı olarak, enerji depolama çözümleri, enerji tedarikinde mümkün olan en büyük esnekliği sunar. Depolama sistemleri yalnızca endüstride kullanımda kendilerini kanıtlamakla kalmamış aynı zamanda dünyanın her yerindeki zorlu ve uzak bölgelerde güç tedarikini güvence altına almıştır.
En yüksek kalitede bileşenler
Güvenilir bir elektrik depolama sistemi için birkaç bileşenin etkileşimi çok önemlidir. Bataryaların yanı sıra, buna güç dağıtımı, iklimlendirme ve izleme de dahildir. Depolama sisteminin yaklaşık 30 yıllık maksimum hizmet ömrüne ulaşması ve yüksek verimle çalışması için her şeyin kusursuz çalışması gerekir. Bu nedenle de TESVOLT yalnızca Rittal'in sistem bileşenleri gibi en üstün kaliteli bileşenlere güvenir. Son derece geniş, standart hale getirilen ürün çeşitliliği, yüksek düzeyde teknolojik esneklik sağlar. Kısa teslimat süreleri de ek bir artıdır. Bileşenler gerekli tüm standartlara uygundur ve en yüksek kalite standartlarını yerine getirir.
Sağlam ve esnek
Her biri 50 kilogramlık sekiz adede kadar batarya modülü, sağlam panoya güvenli bir şekilde entegre edilebilir. Panolar esnek bir şekilde yerleştirilebilir ve ayrıca ısı, soğuk veya nem gibi aşırı çevre koşullarına karşı dayanıklıdır. TESVOLT, pano gövdelerinin yanı sıra, Rittal'in güç dağıtımı, iklimlendirme ve izleme bileşenlerini de kullanır. Şirketin yeni pazar taleplerine hızlı tepki verebilmesi önemlidir. Geniş bileşen yelpazesiyle Rittal, tam olarak TESVOLT'un ihtiyaç duyduğu esnekliği sunar. TESVOLT sadece elektrik depolaması sağlamakla kalmaz, aynı zamanda tüm enerji sisteminin planlanması konusunda da danışmanlık yapar. Bugün TESVOLT, esnek güç depolama çözümlerini tüm dünyaya sunmaktadır ve büyük mücadele ile ek pazar payları elde etti.
Genel bakış
- Proje
- TESVOLT GmbH
- Yer
- Lutherstadt Wittenberg, Almanya
- Sektör
- Energy
- Görev
- Bir dağ kulübesinde fotovoltaik sistemden ve ısı üretim santralinden elde edilen elektrik enerjisinin depolanması
- Enerji depolama sistemi için uzun bir hizmet ömrünün sağlanması
- Güç dağıtımı, iklimlendirme ve sistemin izlenmesi gibi tüm bileşenlerin mükemmel etkileşimi
- Çözüm
- Rittal panoları ve ayrıca gerekli standartlara sahip güç kaynağı, iklimlendirme ve izleme bileşenleri
- Esnek yerleştirme olanağı
- Isı, soğuk veya nem gibi aşırı çevre koşullarına karşı koruma