Restoranlarda, mağazalarda veya Noel pazarlarında hoparlörlerden “Last Christmas” şarkısı duyulduğunda, yılda sekiz milyon telif hakkı - yani sanatçılara yaşamları boyunca ve sonrasında - bu durumda olduğu gibi varislerine - bir telif hakkı ödenir.
İsviçreli müzisyenlerin telif haklarını korumak için SUISA (SUISse Auteurs tarafından) 1923'te müzik yazarları ve yayıncıları derneği olarak kuruldu. Bugün 37.000'den fazla besteci, söz yazarı ve müzik yayıncısı burada örgütlenmiştir. Çok sayıda telif hakkını yönetmek ve müzik parçaları sahnede, radyoda veya televizyonda çalınır çalınmaz yasal ücretlerin tahakkuku için verimli bir altyapı içeren modern bir IT en temel gereksinimdir. Rittal, Zürih’te bulunan veri merkezini modernize etmeyi SUISA ile yakın işbirliği içinde başardı.
Giderlerden tasarruf ettiğimizi ve aynı zamanda çevre için iyi şeyler yaptığımızın farkına varacağımızdan eminiz.
Kendi veri merkezimiz sayesinde güvenlik ve bağımsızlık
Buradaki görev veri merkezinin 1960'lardan kalma olması ve sunucuların aşırı ısınmaması için 150 m2'lik alanın tamamının soğutulmasıydı. SUISA IT proje yöneticisi Thomas Lagler şöyle açıklıyor: “Esasen sadece 15 m2'lik bir odayı soğutmamız gerekiyordu. Dolayısıyla bu ne ekonomik ne de ekolojik anlamda mantıklıydı.” Bu nedenle, 2016 yılının sonunda SUISA, veri merkezini modernize etmeye karar verdi. Bu esnada dış kaynak kullanımından kaçınılmalı ve altyapı şirket içinde tutulmalıydı. Lagler, buna neden olarak bir sağlayıcıdan güvenlik ve bağımsızlık arzusunu ifade ediyor. Rittal'den istenenler, enerji verimli soğutma ve erken yangın algılama ve söndürme optimizasyonuydu.
Isıyı çıkış noktasından tahliye etme
Bir şirketin her kabini ayrı ayrı soğutmasına, sıralı iklimlendirme ile çalışmasına veya teknik odanın tamamını soğutmasına, gereksinimlere bağlı olarak ayrı ayrı karar verilebilir. Örneğin, doğrudan IT kabinine monte edilen klima üniteleri, ısıyı doğrudan üretildiği noktada tahliye eder ve bu nedenle özellikle verimlidir. SUISA'yı ikna eden bir tasarım. “Diğer sağlayıcılar sadece başlarını salladılar çünkü mevcut çift katlı taban ile iyi bir başlangıç pozisyonu buldular. Eski tasarım ile devam edilebileceği ve ayrıca kabinler için birbirinden ayrı bir soğuk koridor/sıcak koridor ile çalışılabileceği onlar için mantıklıydı”, diye anlatıyor Thomas Lagler. Ancak, Rittal tasarımı başka bir çözüm öngörür. SUISA'da her biri iki Sıvı Soğutma Paketi (LCP) CW artı bir IT soğutucu içeren dört TS IT kabini kuruldu. LCP'ler, soğutma ortamı olarak soğuk su kullanır ve ayrıca kabin başına 55 kW'a kadar çok yüksek ısı yükleri ile başa çıkabilir. IT kabinindeki ısıtılmış havayı soğutmak için soğuk suyu kullanan bir hava/su ısı eşanjörü esasına dayanmaktadır. Nominal değer, müşteri tarafından serbestçe ayarlanabilen sunucuya hava giriş sıcaklığıdır. Amerikan Isıtma, Soğutma ve İklimlendirme Mühendisleri Derneği veya kısaca ASHRAE, şu anda 18 °C ile 27 °C arasında hava giriş sıcaklıklarını önermektedir. LCP CW, su ve hava miktarı akışını gerçek ısı kaybı kapasitesine uyarlayarak bu nominal değeri tam otomatik olarak düzenler. Bu sistem için SUISA'da herhangi bir yapısal önlemin alınması gerekmedi. Kabin rafları artık kapalıdır veya cam kapılar tarafından hava teknolojisi bakımından dışarısı ile bağlantısı kesilmiştir. Böylece sadece kabinler soğutulur.
Yangın izleme ve erken algılama
Rittal CMC III izleme sistemi, yangın izleme ve erken algılamanın merkezidir. Kabin içindeki sıcaklık, erişim, sızıntı, duman/yangın ve nem için çeşitli sensörler ile veri merkezinde etkileşime giren merkezi işleme biriminden oluşur. Kabinde hava çok ısındığında, kapılar da otomatik olarak açılır ve veri merkezinden gelen ortam havasını soğutma için kullanır.
Geçmişte sadece veri merkezi için elektrik sayaçları yoktu. Tüketim artık sunucu birimine kadar izlenebilir ve değerlendirilebilir - enerji verimliliğine yönelik önemli bir adım.
Genel bakış
- Proje
- SUISA (SUISse Auteurs)
- Yer
- Zürih, İsviçre
- Görev
Eski veri merkezi enerji verimliliği açısından gereksinimlerini karşılamadı, 150 metrekarenin tamamı soğutuluyordu
Enerji verimli soğutma ve erken yangın algılama ve söndürme optimizasyonu
- Çözüm
Sıralı klima (LCP CW), ısıyı doğrudan oluştuğu yerden tahliye eder (55 kW'a kadar)
Erken yangın algılama için Rittal CMC III (sıcaklık, sızıntı ve nem sensörleri dahil)
Son sunucu birimine kadar güç tüketiminin izlenmesi