Pezag Elektro AG

Rittal ile hassas şekilde planlanan güç dağıtımı

İsviçre'nin Schaffhausen kentinde, Süper Lig'e uygun 8.000'in üzerinde oturma kapasitesine sahip bir futbol stadyumu inşa edilmektedir. Stadyum çok işlevlidir ve bu nedenle büyük etkinlikler için de kullanılabilir. Stadyumu çevreleyen dış kısımdaki satış ve ofis alanları da kiralanmaktadır. Çatıya entregre devasa fotovoltaik sistem, gereken enerjinin önemli bir miktarını üretir. Stadyumun yeni inşası için, İsviçre şirketi Pezag Elektro AG'nin profesyonelleri, tüm güç dağıtımının hem tasarımından hem de uygulamasından sorumluydu. Aydınlatma, giriş sistemleri, sulama, yangından korunma veya catering: Bir stadyumda, çok çeşitli alanlara enerji sağlanır ve kontrol edilir. Daha sonra her şeyin sorunsuz çalışması için her şeyin hassas şekilde planlanması zorunludur. Bunun için Pezag Elektro AG, Rittal gibi güçlü ortaklara güvenir.

Rittal ve çalışanlarımız arasındaki işbirliği en ince ayrıntısına kadar koordine edilmiştir. Her durumda hızlı ve profesyonel destek, en iyi kalitede kapsamlı ve test edilmiş ürün yelpazesi ve neredeyse her şeyi mümkün kılan bilgili profesyoneller - Rittal ile çalışmak işte bu kadar zevkli!
Roger Ackermann, Pezag Elektro AG Otomasyon Bölüm Müdürü
Football stadium, Schaffenhausen (CH)

Sertifikalı, esnek bütünsel çözümler

Stadyum binasının güç dağıtımının planlanması, altyapı ve tüm sistemin kontrolü böyle bir projede oldukça karmaşıktır. Schaffhausen stadyumunda, elektrik büyük bir ana dağıtıcıdan yaklaşık 25 alt dağıtıcıya yönlendirilmektedir. Buradan, tüm alanlarda sistemlerin çalışmasının yanı sıra ışık, ısı veya soğutma sağlayan özel dağıtım gerçekleşir. Yönetmelikler sıkıdır, yalnızca sertifikalı bileşenlerin kurulmasına izin verilir. Bina otomasyonu - bina hizmetlerinin kontrolünden stadyum aydınlatmasının kontrolüne kadar - çok çaba gerektirdi.

Pezag Elektro AG, uyulması gereken şartların yerine getirilmesi için ortağı Rittal'e güvendi. Sistem sağlayıcısı, ürün seçiminin yanı sıra enerji dağıtımı ve kontrolünün tüm planlamasını destekledi. Rittal, yeni kabinlerini, TS 8 panolarını EC teknolojisine sahip dört tavan fanını, bir iklimlendirme modülü tasarımını, NH yük ayırıcıları, profil kapıları ve Maxi PLS sistemlerini içeren bir Ri4Power ISV kurulum dağıtıcısını tedarik etti.

Birlikte başarıya

Schaffhausen stadyumu projesinde Rittal, Pezag Elektro AG'ye hızlı ve karmaşık olmayan yardım sağlayarak destek oldu. Pezag Elektro AG, hızlı ürün teslimatları sayesinde stadyumun güç dağıtımını zamanında tamamlamış ve gerekli tip doğrulamasını sağlamıştır.

Genel bakış

Proje
Pezag Elektro AG
Yer
Bischoffszell, İsviçre
Sektör
Infrastructure-Telecommunications
Görev
  • Çevreleyen kısımlar dahil olmak üzere futbol stadyumları için enerji dağıtım ve kontrolünün planlanması
  • Yalnızca sertifikalı kalite sistemleriyle inşa
Çözüm
  • 9 kabinli (kablo dahil) Ri4Power ISV kurulum distribütörü)
  • EC teknolojisine sahip tavan fanı, iklimlendirme modülü tasarımı
  • Maxi PLS sistemleri 1600 A ve 3200 A, NH yük ayırıcı boyut 000-3, profil kapılar