National Bank of Kuwait

% 99.982 kullanılabilirlik ile IT

% 99,982 kullanılabilirlik veya yılda yalnızca 1,6 saatlik kesinti - bunlar, bir veri merkezinin Uptime Institute for Tier III sertifikasının koşullarıdır. Yeni bir veri merkezini mevcut bir binada bu katı kuralları karşılayacak şekilde donatmak National Bank of Kuwait'in karşılaştığı zorluktu.

1952'de kurulan Kuveyt'teki ilk ulusal bankadır ve bu nedenle hızlı ve yüksek oranda kullanılabilir iş süreçlerine ve arıza emniyetli bir IT ortamına ihtiyaç duyar. Bank of Kuwait, Rittal ile birlikte veri merkezinin yüksek kullanılabilirliği ve arıza emniyeti için bir tasarım geliştirdi. Ana veri merkezinde modüler bir UPS, Uptime Institute'un özelliklerine göre 72 saate kadar bir elektrik kesintisini aşmak zorunda olan bir elektrik kesintisi durumu ile baş etmeyi sağlar. Soğutma ve elektrik dağıtımı, Rittal ürünleriyle gerçekleştirildi ve birkaç kez Tier III sertifikası için tasarlandı. Rittal Computer Multi Control III (CMC III) izleme sistemi, veri merkezindeki sıcaklık, erişim veya nem gibi parametreleri izler. Ölçülen değerler konsolide edilir ve bir merkezi birimde işlenir. Bunlar ardından, verileri sürekli olarak izleyen ve gerekirse bir alarmı tetikleyen SNMP protokolü aracılığıyla Rittal DCIM çözümü RiZone'a entegre edilir.

Kullanılan IT soğutma grupları, 1.200 kW'a kadar nominal soğutma kapasitesi için ve N+1 konfigürasyonunda tasarlanmıştır ve IT sistemlerini, 52 santigrat dereceye kadar dış sıcaklıklarda bile arıza emniyetli şekilde soğutur. Kuveyt Bankası ayrıca IT kabinleri, oda soğutması ve koridor muhafazası içeren bir yedek veri merkezini tercih etmiştir. Burada da CMC III ve RiZone, veri merkezinin izlenmesini üstlenir.