Konu sofistike gemiler inşa etmek ise, Papenburg'da bulunan Alman Meyer Werft GmbH & Co. KG, dünya çapında lider olan bir adrestir. Burada 25 yılı aşkın bir süredir son teknoloji yolcu gemileri inşa edilmektedir. Yakın zamanda tamamlanan: “Norwegian Joy”: Dünyanın dördüncü en büyük yolcu gemisi olarak kabul edilir ve aynı zamanda Meyer Werft'te şimdiye kadar inşa edilen en büyük gemidir. Yüksek performanslı IT sistemleri, açık denizlerde 4.000'den fazla yolcu ve yaklaşık 2.000 mürettebat için mümkün olan en yüksek konforu sağlar. Bu amaçla Rittal, veri merkezi için geleceğe dönük bir altyapı sağladı.
Yıllardır Rittal ile başarılı şekilde çalışıyoruz. Bu süre zarfında, hassas IT bileşenlerini arızaya karşı emniyetli ve yerden tasarruf sağlayacak şekilde gemilere kurmak için çeşitli akıllı çözümler geliştirdik.
Gemide güçlü IT
Tersane için, bir veri merkezinin kurulumu, gemi inşasındaki sayısız zorluktan sadece biridir, ancak burada da çok fazla uzman bilgisi gereklidir. Prensip olarak, bir yolcu gemisinde teknik odalar veya veri merkezleri için yer çok sınırlıdır. Ayrıca, bir yolculuk sırasında IT altyapısının bakım ve onarım imkanı da sınırlıdır. IT bileşenlerinin yolculuk sırasında arızalanması halinde, parçalar kolayca değiştirilebilmelidir. Ayrıca IT sistem tedarikçisi geminin varış ülkesinde teknik servis hizmeti sunmalıdır. Son olarak, diğer bazı özellikler de dikkate alınmalıdır: Büyük dizel motorlar sürekli titreşime neden olduklarından IT kabinlerinin özel kauçuk yataklar ile korunması zorunludur. Ayrıca, seyir edilen bölgeye bağlı olarak sıcaklık ve nem büyük ölçüde dalgalanabilir. 2.000 kişiye varan güçlü bir mürettebatta IT ortamı için ayrıntılı erişim kontrol sistemleri gereklidir. Arıza durumunda kesintisiz hizmet verebilmek için beraberindeki güç kaynağı ve soğutma gibi altyapının yeterli yedek çözümler ile birlikte tasarlanması gerekir.
Dünya okyanuslarında seyahat
Böyle bir proje için planlama yıllar öncesinden başlar. Alanı optimize edilmiş kurulum, ana gereksinimlerden biridir. Tıpkı veri merkezlerinin bağımsız çalışması ve sistemlerin gemide bulunan teknisyenler tarafından kontrol edilebilirliği gibi. Geminin uzun ömürlü olması, IT teknolojisi bakımından yüksek kaliteli bileşenler gerektirir. Diğer noktalar, yüksek derecede esneklik, ölçeklenebilirlik ve IT modüllerinin değiştirilebilirliğidir, çünkü gemiler genellikle belirli bir süre sonra yeni bir varış noktasına göre yeniden donatılır. IT altyapısını tasarlarken, sunucu kabinlerini, soğutmayı ve güç kaynağını hızlı ve kolay bir şekilde kurabilmek için yüksek derecede bir standardizasyon da gereklidir.
IT tüm gemi üzerine dağıtılır
Norwegian Joy, iki farklı yangın alanında yer alan saha olarak birbirinden ayrılmış iki veri merkezine sahiptir. Veri merkezlerinde geleneksel soğutma konseptleri kullanılmaktadır; IT odalarında Rittal'in on kadar TS IT kabini yer almaktadır. Kabinler kapalıdır ve 30 kW'a kadar çıkışa sahip LCP serisinden (Sıvı Soğutma Paketi) soğutma sistemleri kullanılarak iklimlendirilir. Soğutma cihazları doğrudan kabinlerin yan panellerine takılır. Bu sayede sunucudan gelen sıcak hava doğrudan soğutulabilir ve tüm sistem son derece verimli çalışır. Geminin kendi soğutucuları yeterli soğuk su sağlar. Planlama sırasında, geminin farklı müşteri grupları ile farklı bir hedef bölgede kullanılması durumunda, gelecekteki uygulamalar için veri merkezinde yeterli rezervlerin bulunmasına özen gösterilmiştir.
Rittal ayrıca gemi veri merkezi bileşenleri için dünya çapında bir garanti sunmaktadır. Ayrıca, servis durumunda yedek parçaların dünya çapında teslim edilebilmesi için global destek mevcuttur.
Genel bakış
- Proje
- Meyer Werft GmbH & Co. KG
- Yer
- Papenburg, Almanya
- Sektör
- Maritime-Industry
- IT-infrastructure
- Görev
Dar bir alanda yolcu gemisinde veri merkezi için arızaya karşı güvenli altyapı
IT modüllerinin güvenliği, izlenmesi, esnekliği, ölçeklenebilirliği ve değiştirilebilirliği
Kolay değiştirilebilirlik için yüksek standardizasyon
Titreşimlerin emilmesi
- Çözüm
İki farklı yangın alanında yer alan saha olarak birbirinden ayrılmış veri merkezinin her birinde 10 adet Rittal TS IT kabini, 30 kW'a kadar çıkışa sahip, doğrudan rafların yan panellerine takılabilen, suyunun geminin kendi soğutma grupları aracılığıyla sağlandığı LCP serisi (Sıvı Soğutma Paketi)
Her birinde üç kabin ve iki LWWT bulunan 25 teknik oda
Dünya çapında yedek parça tedariki için global servis anlaşması