Şu anda Avusturya'da 2.800 küçük hidroelektrik santrali, resmi elektrik şebekesine elektrik sağlıyor. Bunun yapılabilmesi için elektroteknik ekipmanın çalışması gerekir. H&W Control GmbH bunları üç yıldır sağlamaktadır. Şirketin genel müdürleri Müh. Rainer Huber ve Christian Wieland, "Türbin üreticileriyle işbirliği yaparak, yurt dışına bir çok teslimat yapıyoruz ve yaklaşık %75'lik bir ihracat payına sahibiz" diyor.
Rittal pano üreticilerini gövdelerin planlanması ve uygulanmasında "destekler" - yararlanmaktan mutluluk duyduğumuz bir teklif.
Avrupalı kalite önemlidir
Kasım 2015'te Panama'nın en yüksek dağı olan Volcán Barú'daki bir sistem networke bağlandı. Güney Amerika'da Avrupa menşeli ekipmanların önemi ve standartlara olan güven çok yüksektir. Bu nedenle H&W Control, panoları için Rittal'in Alman kalitesine güvendi. Üçü RiLine 1600 A bara sistemi ile enerji yönetimi ve ikisi sistemin kumandası olmak üzere beş panel Panama'ya teslim edildi.
Hızlı sistem kurulumu
H&W Control Genel Müdürü Christian Wieland, yerel bir projeyi anlatırken, "Ennstal'de söz konusu olan, 1980'lerden beri var olan küçük hidroelektrik santralinin elektrikli ekipmanının yeniden elden geçirilmesiydi" diyor. Santralin durma süresini asgaride tutmak için H&W Control, yeni Rittal 185 mm bara sistemini kullandı. Aynı zamanda H&W Control GmbH'nin genel müdürü olan Rainer Huber, özellikle çok kompakt olmasını ve alan ve maliyet tasarrufları nedeniyle rekabette büyük bir avantaja sahip olmasını takdir etmektedir.