Dünyanın önde gelen tıbbi teknoloji ve farmasötik ürün üreticilerinden biri olan B. Braun'daki IT uzmanları gerçek bir zorlukla karşı karşıya kalmışlardı: Yeni, ultra modern bir üretim tesisi, IT altyapısının hızla genişletilmesini gerektiriyordu. Bu, büyük inşaat işleri veya odaların iyileştirilmesi olmadan mümkün olmalı ve hızlı ve güvenli bir şekilde uygulanabilmeliydi. Yeni üretim hattı çevresinde ihtiyaç duyulan IT sistemlerinin nereye kurulacağına önceden karar verilmesi gerekiyordu. Sonunda, sorumlular IT'yi Glandorf şubesinde genişletmeye karar verdi.
Rittal'in Mikro Veri Merkezi ile karmaşık inşaat işleri olmadan güvenli ve yedekli bir veri merkezini çalıştırabileceğimiz bir çözüm bulduk.
Yüksek düzeyde kullanılabilir, kompakt ve güvenli
B. Braun'daki IT uzmanları, IT ortamlarını nasıl genişletebilecekleri ve aynı zamanda arızalara karşı nasıl güvenli hale getirebilecekleri konusunda fikir yürüttüler. IT bileşeni düzeyinde, daha güçlü sanallaştırma, uygulamaları ve sistemleri birleştirmeye ve böylece IT kaynaklarını daha esnek bir şekilde kullanabilmeye yardımcı olmalıydı. Sunucular için uygun bir yer bulunmalıydı. Konum, yetkisiz erişime karşı güvence altına alınmalı ve yüksek kullanılabilirliği garanti edilmeliydi.
IT altyapısı, yaklaşık yarım düzine sunucu kabini gerektirir. IT teknoloji odası olarak kullanılan alan, daha önce bir veri merkezi için gerekli olan altyapı veya güvenlik teknolojisi olmadan donatılmıştı. Başlangıçta, IT altyapısını kurmak için basit sunucu kabinleri kullanılacaktı, ancak IT sisteminin fiziksel koruması için gereksinimler kapsamlı bir şekilde uygulanamadı.
Çözüm: Rittal Mikro Veri Merkezi
Son olarak Rittal, IT sistemleri için bir veri güvenliği kasası olan Mikro Veri Merkezi ile çözümü sağlar. Bu, iş açısından kritik IT sistemlerinin çalıştırılması için kabin düzeyinde özel olarak güvenli bir ortam oluşturur. Çözüm, Endüstri 4.0'a uygun otomatik üretim için gerekli güvenilirliği ve modülerliği sağlar.
Mikro Veri Merkezi çeşitli güvenlik kademelerinde mevcuttur. Sunucular, depolama veya network gibi IT bileşenleri, direnç sınıfı 4'e kadar korumalı bir odada çalıştırılır. Özel gereksinimlere bağlı olarak çözüm, kompakt bir veri merkezine kadar genişletilebilir. Glandorf’taki yeri için B. Braun sonunda mikro veri merkezine dayalı iki kuruluma karar verdi. 3lü ve 4lü bağlantının her biri, soğutma, güç dağıtımı, izleme ve yangından korunma dahil olmak üzere üç veya dört IT kabininden oluşan eksiksiz ve yedekli bir IT ortamı içerir. Sunucu kabinleri, Rittal'in entegre split iklimlendirme cihazı LCU DX (Sıvı Soğutma Ünitesi) tarafından soğutulur.
Merkezi izleme
B. Braun, tüm sistemi izlemek için Rittal'in CMC III izleme çözümüne güvenir. Bu uygulama ile IT operasyonları ile ilgili önemli parametreler merkezi olarak izlenebilir. B. Braun'da sistem, diğer şeylerin yanı sıra, IT kabinlerinin kapı kontaklarını, UPS'i ve mikro veri merkezi içindeki sıcaklık ve havadaki nemi izler. Yine entegre olan DET-AC yangın alarm ve söndürme sistemi, havadaki en küçük duman parçacıklarını bile algılar ve gerçek yangın tetiklenmeden önce sahadaki teknisyenlerin zamanında müdahale edebilmesi için bir ön alarm verir. Bir yangın durumunda, DET-AC, IT bileşenlerine zarar vermeyen Novec 1230 yangın söndürme gazıyla IT kabinini doldurur.
Genel bakış
- Proje
- B. Braun
- Yer
- Glandorf, Almanya
- Sektör
- IT-infrastructure
- Görev
Glandorf’taki yerleşimde yeni, son teknoloji üretim için arıza emniyetli bir IT altyapısının geliştirilmesi
Odalarda ek tadilata gerek kalmadan IT altyapısının hızlı bir şekilde sağlanması
IT kaynaklarının yüksek kullanılabilirliği, sanallaştırma, modülerlik ve esnek kullanımı
Erişime karşı koruma
- Çözüm
3’lü veya 4’lü bağlantı şeklinde Rittal Mikro Veri Merkezi
Enerji tasarruflu soğutma için split iklimlendirme cihazı LCU DX
IT altyapısını izlemek için izleme sistemi CMC
Rittal DET-AC XL yangın alarm sistemi, en küçük duman parçacıklarını bile algılar, söndürme ve izleme sistemi