Yaklaşık 3.000 nüfuslu küçük Lupfig beldesi, İsviçre Aargau kantonunun düz, tarım alanlarının ortasında yer almaktadır. Burada son derece modern, gelişmiş bir veri merkezinin bulunabileceğini kim tahmin edebilir? Lupfig, güvenli veri iletişimi için kritik altyapıların işletmecisi olan Axpo WZ-Systems AG'nin yeridir. Müşterileri arasında, Axpo'nun mobil ve sabit ağlarda krize dayanıklı veri iletişimi alanında müşteriye özel çözümler sunduğu enerji tedarikçileri, demir yolları, itfaiye ve güvenlik makamları bulunmaktadır. Hizmetlerinin aynı anda maksimum güvenlikle 24 saat kullanılabilir olması elzemdir. Rittal, istikrarlı iş iletişimi için güçlü bir teknoloji ortağıdır.
Müşterilerimiz arasında krize karşı emniyetli iletişim çözümlerine duyulan ihtiyaç artmaktadır. Rittal, sunduğu komple paketiyle, özellikle pano ve iklimlendirmenin özel kumanda olanağıyla bizi ikna etti.
Tüm olasılıklara hazırlıklı
Elektrik şebekesinde fotovoltaiklerden veya rüzgar türbinlerinden gelen enerjinin artan oranı dalgalanmalara neden olabilir. Axpo'nun müşterilerinin izin veremeyeceği dalgalanmalar, çünkü itfaiye veya polise yapılan bir arama kesintiye uğramamalıdır. İsviçre, hizmet çözümleri olarak iletişim için kendi IT altyapısı ve 7/24 Network İşletim Merkezi ile güvenli iletişim çözümleri talebini yerine getirmektedir. Axpo, Lupfig'deki ana yerinde, otonom güç kaynaklı kendi yüksek performanslı fiber optik ağına sahiptir ve böylece güvenilir ve yüksek oranda erişilebilir veri bağlantıları sağlar. Axpo, İsviçre genelinde çeşitli veri merkezlerinde bir taşıyıcı olarak mevcuttur ve ülke çapında erişim noktalarını barındıran bir ağa sahiptir. Genel merkez genişletildiğinde, mevcut veri merkezine ek olarak Axpo, Rittal'in 55 19” TS IT kabinleri le kendi yeni veri merkezini gerçekleştirdi. Bu yeni veri merkezi eskisine yansıtılacaktır. IT altyapısı yedekli olacak şekilde tasarlanmıştır. Aynı zamanda, yeni bina hala büyüme için yeterli kapasite sunmaktadır - gelecek için de plan yapabilen müşteriler için başka bir avantaj. Rittal sisteminde özellikle takdir edilen şey, çeşitli akım baraları ve soğutmanın yanı sıra TS-IT kabinlerinin modülerliğidir.
Veri merkezi, Rittal Sıvı Soğutma Paketi (LCP) kullanılarak soğutulur. Bu kabin iklimlendirmesi, IT kabininin yanına monte edilmiştir. Ayrıca iki kabin arasında da kullanılabildiğinden iki IT kabini tek bir iklimlendirme ile soğutulabilir. Bunun için sistem soğutucu madde olarak soğuk su kullanır ve kabin başına 55 kW'a kadar ısı yükünü kaldırabilir. IT kabinindeki ısıtılmış havayı soğutmak için soğuk suyu kullanan bir hava/su ısı eşanjörü esasına dayanmaktadır. Nominal değer, müşteri tarafından serbestçe ayarlanabilen sunucuya hava giriş sıcaklığıdır. Sadece 0,36 m²'lik bir zemin alanında 55 kW'a kadar soğutma kapasitesi vardır, böylece mevcut veri merkezi alanı mümkün olan en iyi şekilde kullanılır. Dolaylı serbest soğutmanın oranı, aynı zamanda işletme maliyetlerini azaltan yüksek su besleme sıcaklıkları ile artar.
Başarının tarifi iyi planlamadır
Gelecek yıllarda da talepleri yüksek müşterilerin yüksek ve değişen gereksinimlerini karşılamaya devam edecek bir veri merkezinin başarılı bir şekilde kurulması için teknoloji ortaklarıyla yakın koordinasyon içinde iyi bir planlama şarttır. Axpo, Rittal ile birlikte çeşitli varyantları avantaj ve dezavantajları veya optimizasyon seçenekleri bakımından erken aşamada değerlendirdi. Axpo COO'su Marcel Aumer, her zaman bu yaklaşımı tavsiye eder: "Doğru zamanda müdahale etmek ve hoş olmayan sürprizlerden kaçınmak için gelişmeleri yakından takip etmeli ve sahada olmalısınız." Rittal gibi deneyimli bir ortakla yapılan veri merkezi projelerinin de sonuçta başarılı olacağı garantidir.