Demiryolu teknolojisi

Hedefe daha hızlı ulaşmak

Geleceğin mobilite tasarımları mevcut ve yeni ulaşım altyapıları ve demir yolu işletmecileri üzerindeki baskıyı artırıyor. Yolcu sayısı ve mal miktarı artıyor. Bu nedenle, yüksek güvenlik standartlarına uyulurken aynı zamanda güvenilirliği ve dakikliği garanti etmek için sorunsuz çalışmayı sağlamak son derece önemlidir.

Tek bir elden yüksek verimlilik ve maksimum işletim güvenliği

Rittal, demir yolu endüstrisi için özel çözümler sunar. Demir yolu teknolojisinin tüm alanları için komple sistem ve altyapı çözümleri, istasyonlarda, sinyal kontrol yerlerinde, güzergah üzerinde ve tünellerdeki tüm görevlerin sorunsuz şekilde yerine getirilmesini sağlar.

  • Akıllı modüler gövde sistemi (tek panelli ve çift panelli) ve iklimlendirme
  • Sağlam ve UV ışınlarına dayanıklı boya ve yüksek koruma sınıflarına sahip üstün kaliteli malzemelerden yapılan dış ortama uygun gövde
  • Tünel uygulamaları için ideal plastik gövde
  • Geniş performans aralığına ve -30 °C ile + 60 °C arasında geniş bir sıcaklık aralığına sahip enerji verimli soğutma çözümleri

Schweizer Südostbahn AG

Olağanüstü kullanılabilirlik için geleceği güvenli veri merkezi

Trenlerin dakikliği, Schweizerische Südostbahn için en yüksek önceliktir. Bunun için kesinlikle güvenilir bir şekilde çalışan bir IT gereklidir.