- Produktové číslo:
- AS 4050.005
- Popis výrobku
- Zdvihací a přepravní zařízení pro rozváděčové skříně a sestavy rozváděčových skříní do délky 4,80 m.
- Výhody
- Napomáhá jednoduché montáži podstavců pod rozváděčové skříně
- Jednoduchá přeprava řadově spojených rozváděčových skříní v dílně nebo na místě instalace
- Flexibilní použití pro různé hloubky rozváděčů díky nastavitelným vidlicím
- Ergonomický způsob práce (zdvihání a spouštění) - pomocí kliky
- Technické údaje
- Rozměry jednoho vozíku (Š x V x H ): 750 x 1100 x 400 mm
- Popis funkce
- Přeprava řadových skříní až do délky 4,80 m
- Přepravní hloubky skříní: 400, 500, 600, 800 mm
- Zvednutí řadových skříní až do výšky 230 mm a hmotnosti 1800 kg
- Rozsah dodávky
- 2 přepravní vozíky
- Nosnost
- 1.800 kg
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 140 kg
- Číslo celní sazby
- 84279000
- EAN
- 4028177957558
- ETIM 8
- EC001203
- ETIM 7.0
- EC001203
- ECLASS 8.0
- 21079190
- Popis výrobku
-
Zdvihací a přepravní zařízení pro rozváděčové skříně a sestavy rozváděčových skříní. Napomáhá jednoduché montáži podstavců pod rozváděčové skříně a flexibilní přepravě kompletních rozváděčů a polí až do hmotnoti 1,8 t.Nastavitelné vidlice umožňují přepravu rozváděčových skříní VX o hloubce 400, 500, 600 a 800 mm.