- Produktové číslo:
- AS 4050.454
- Provedení
- Dotykový displej
- Popis výrobku
- Elektricky poháněný odizolační a krimpovací poloautomat pro izolované dutinky svázané v kotouči.
- Výhody
- Snadný provoz
- Rychlé přenastavení
- Flexibilní použití v dílně
- Rychlá výměna spotřebních materiálů
- Technické údaje
- Rozsah krimpování 0,5 – 2,5 mm² (AWG 20 – 14)
- Délka krimpování 8 mm (0,31 in.)
- Zaváděcí délka 40 mm (1.57 in.)
- Poznámka
- Standardní krimpovací tvar lichoběžník – další na požádání
- Rozměry
- Šířka: 288 mm
Výška: 230 mm
Hloubka: 345 mm
- Jmenovité provozní napětí
- 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Elektrický příkon
- 100 VA
- Lisování
- lichoběžníkové
- Pracovní cyklus
- 1,8 s
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 16 kg
- Číslo celní sazby
- 84798997
- EAN
- 4028177813465
- ETIM 8
- EC002778
- ETIM 7.0
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 36600890
- Popis výrobku
-
AS Krimpovací stroj R 8E, 0,5-2,5mm129