Automat pro konfekcionování vodičů Wire Terminal WT C10

Automat pro konfekcionování vodičů Wire Terminal WT C10 zpracovává zcela automaticky až 36 různých vodičů bez manuálního zásahu v rozsahu průřezů od 0,5 mm² do 6 mm². Bez přenastavení se přitom zcela automaticky provádí zkrácení na míru, odizolování, krimpování a označování vodičů v souvislosti s projektem.