Strešný plech IP 55, uzavretý pre VX, VX IT

Obj. č.: SV 9681666

For enclosures without roof plate and in exchange for the standard roof in other enclosures.

Obj. č.:
SV 9681666
Materiál
Oceľový plech, 1,5 mm
Povrch
Štruktúrovaný náter
Farba
RAL 7035
Rozsah dodávky
Vrátane upevňovacieho materiálu
Vhodné pre
Šírka: = 600 mm
Hĺbka: = 600 mm
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
4,52 kg
Brutto hmotnosť
5,56 kg
Číslo colnej sadzby
94039910
EAN
4028177926813
ETIM 9
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Popis výrobku
Strešný plech SV pre VX, šírka x hĺbka: 600x600 mm, IP 55
Certifikáty
Declaration of conformity UK
Na stiahnutie
Instructions