Príruba na zavedenie káblov pre strešný plech

Obj. č.: SV 9665785

Cable entry glands for roof plates, with metric knockouts, sealing membranes, entry glands, or sealed.

Obj. č.:
SV 9665785
Prevedenie
plná
Materiál
Oceľový plech, s nástrekom
Farba
RAL 7035
Rozsah dodávky
Vrátane tesnení
Rozmery
Šírka: 250 mm
Hĺbka: 160 mm
Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529
IP 55
Balenie
4 pc(s).
Netto hmotnosť
2,388 kg
Brutto hmotnosť
2,645 kg
Číslo colnej sadzby
73269098
EAN
4028177525719
ETIM 9
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
Popis výrobku
Príruba pre zavedenie káblov SV, plná, oceľový plech, lakovaná