- Obj. č.:
- SZ 2456500
- Provedení
- Speciální s bezpečnostní vložkou, zámek E1
- Materiál
- Zinkový tlakový odlitek
- Povrch
- Strukturovaná prášková barva
- Barva
- RAL 7035 s hnědou rukojetí
- Rozsah dodávky
- Dodává se bez klíčů
- Poznámka k obj. č.
- Jen pro použití v oblasti VW, Audi, SEAT, ŠkodaAuto
- Vhodné pro typ skříně
- AE s 3bodovým uzávěrem
- Základní AE s 3bodovým uzávěrem
- Nástěnná skříň AE s 3-bodovým uzávěrem
- Spodní díly TP
- Kompaktní pult TP pult/dveře
- Univerzální pult TP
- AE s 3-bodovým uzávěrem nerez ocel
- Na základě AE s 3-bodovým uzávěrem nerez ocel
- Pult pult/dvířka nerez ocel
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,49 kg
- Brutto hmotnost
- 0,513 kg
- Číslo celní sazby
- 83024110
- EAN
- 4028177460898
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Popis výrobku
-
SZ Uzavírací systém Ergoform-S, Speciální s bezpečnostní vložkou E1, RAL 7035 s hnědou rukojetí