Klíč pro rozváděčové skříně

Produktové číslo: SZ 2549.500

Univerzální klíč s nástavcem Doppelbart 5 mm, nástavcem pro trojhran a čtyřhran 7 mm a 8 mm, s bitovým adaptérem a oboustranným bitem pro vnitřní šestihran o velikosti 25 a 30

Produktové číslo:
SZ 2549.500
Provedení
univerzální
Rozsah dodávky
Vč. bitového adaptéru a oboustranného bitu pro vnitřní šestihran velikosti 25 a 30
Poznámka
Kryt, skříň a zamykací systémy se sériově dodávají s vhodným klíčem
Balení
1 ks
Netto hmotnost
0,07 kg
Brutto hmotnost
0,075 kg
Číslo celní sazby
83017000
EAN
4028177526013
ETIM 9
EC000175
ETIM 8
EC000175
ECLASS 8.0
27409215
Popis výrobku
Univerzální klíč s nástavcem Doppelbart 5 mm, nástavcem pro trojhran a čtyřhran 7 mm a 8 mm, s bitovým adaptérem a oboustranným bitem pro vnitřní šestihran o velikosti 25 a 30