- Obj. č.:
 
- FT 2735500
 
- Provedení
 
- Profil 30 
 
- Materiál
 
- Hliníkový protlačovaný profil s rohovými díly ze zinkového tlakového odlitku a jednovrstvým bezpečnostním sklem. 
 
- Povrch
 
- Základní rám: s práškovým nástřikem odstín RAL 7035
Profil závěsů a uzavírací profil: eloxovaný v přírodním odstínu  
- Value base frame
 
- Z jednovrstvého bezpečnostního skla: vysoká odolnosti vůči rozpouštědlům a poškrábání, antistatické, nízké nebezpečí zranění při rozbití. 
 
- Sériová uzavírací vložka typu Doppelbart, zaměnitelná za uzavírací vložky 27 mm, provedení A a/nebo za uzavírací systém Ergoform S (kromě V=270 mm) 
 
- Závěs s úhlem otevření 180° lze snadno zavěsit. 
 
- Value base frame
 
- Díky přizpůsobeným rozměrům jej lze snadno přišroubovat ke dveřím (trubkový rám dveří lze použít jako vrtací šablonu). 
 
- Snadné vyrovnání na výšku. 
 
- Stabilizuje výřez pro dveře. 
 
- Zakrývá hranu výřezu. 
 
- Na těsnění nejsou žádné nečistoty, sklo je zajištěné proti vypáčení, při otevření nepadají žádné nečistoty a za okno nezatéká žádná kapalina. 
 
- Rámový profil s výškou 30 mm nebo 60 mm 
 
- Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
 
- IP 54 
 
- Poznámka
 
- Sériová uzavírací vložka typu Doppelbart, zaměnitelná za uzavírací vložky 27 mm, provedení A a/nebo za uzavírací systém Ergoform S (kromě V=270 mm) 
 
- Nevhodné pro instalaci venku 
 
- Vhodné pro
 
- Typ skříně: VX
TS
VX SE
Šířka: = 600 mm  
- Rozměry
 
- Šířka: 500 mm
Výška: 270 mm
Hloubka: 47 mm  
- Průhledová plocha
 
- Šířka průhledového okna: 363 mm
Výška průhledového okna: 198 mm  
- Montážní hloubka pro komponenty (max.)
 
- 33 mm 
 
- Balení
 
- 1 ks 
 
- Netto hmotnost
 
- 3,016 kg
 
- Brutto hmotnost
 
- 3,22 kg
 
- Číslo celní sazby
 
- 76101000 
 
- EAN
 
- 4028177476288 
 
- ETIM 9
 
- EC002527 
 
- ETIM 8
 
- EC002527 
 
- ECLASS 8.0
 
- 27182301 
 
- Popis výrobku
 
- 
FT systémové okno, pro VX, TS, VX SE, profil 30, ŠVH: 500x270x47 mm, pro šířku: 600 mm