Teleskopické lišty pro přístrojové police k montáži ve skříňových rámech VX a k dodatečnému vybavení stávajících aplikací DK a TS

Produktové číslo: DK 7061.000

Pro dodatečnou úpravu napevno vestavěných přístrojových polic na plně výsuvné výměnou stávajících upevňovacích svorníků nebo montážních lišt (v provedení pro silné zatížení) za teleskopické lišty.

Produktové číslo:
DK 7061.000
Materiál
Ocelový plech
Povrch
Pozinkovaný
Suitable for component shelf depth
400 mm
Zatížitelnost
50 kg
Poznámka
Montáž a aretace na hloubku skříně v rastru 25 mm.
Balení
2 ks
Netto hmotnost
1,37 kg
Brutto hmotnost
1,569 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
6 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
null
Číslo celní sazby
73269098
EAN
4028177123731
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Popis výrobku
Teleskop.lišty na hloubku
Na stiahnutie
Návod