Zaslepovací panel, 482,6 mm (19")

Obj. č.: DK 7152005

Jako zakrytí prázdného pole nebo k osazení podle vlastní volby.

Obj. č.:
DK 7152005
Materiál
Ocelový plech
Barva
RAL 9005
Build-up height
88 mm
Rozměry
Šířka: 482,6 mm
Výškové moduly
2 U
Balení
2 ks
Netto hmotnost
1,092 kg
Brutto hmotnost
1,292 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
4,9 kg CO2 eq (Cat B)
Upozornění ke třídě PCF
Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
Číslo celní sazby
73269098
EAN
4028177492110
ETIM 9
EC000456
ECLASS 8.0
27189217
Popis výrobku
DK zaslepovací panel