Montážní úhelník TS pro profilové lišty tvaru L v TS, 482,6 mm (19")

Obj. č.: DK 7827480

Pro optimalizaci volného prostoru při vedení kabelů, možnost hloubkově variabilního upevnění díky podélným montážním otvorům.

Obj. č.:
DK 7827480
Provedení
Montážní poloha uprostřed
Výhody
Úhelníky zajišťují optimální boční volný prostor při vedení kabelu
Možné hloubkově variabilní upevnění přes podlouhlé upevňovací otvory
Vhodné pro 19" vybavení
Oblasti použití
K dodatečnému vybavení stávajících aplikací TS
Materiál
Ocelový plech
Povrch
Pozinkovaný
Rozsah dodávky
Včetně upevňovacího materiálu
Vhodné pro
Typ skříně: TS
Šířka: 800 mm
Balení
2 ks
Netto hmotnost
3,38 kg
Brutto hmotnost
3,6 kg
Číslo celní sazby
73182900
EAN
4028177302631
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Popis výrobku
Mont. úhelník š.800 pro 19 profily, 2
Na stiahnutie
Informační leták