Samolepicí pásky s rastrem 482,6 mm (19")

Obj. č.: DK 7950100

S číselným označením v palcovém rozměrovém rastru pro jednoznačnou identifikaci jednotlivých výškových jednotek, do maximálně 56 U.

Obj. č.:
DK 7950100
Provedení
Rozsah značení 1 – 56 U
Výhody
Volný výběr směru počítání díky oboustrannému popisu
Jednoznačná dokumentace různých montáží
Oblasti použití
K dodatečnému vybavení stávajících 482,6 mm (19") profilů
Pro nalepení na bok vedle systémového děrování
Materiál
Ocelový plech, s nástřikem
Rozměry
Šířka: 6 mm
Montážní rozměry
null: 482,6 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
0,026 kg
Brutto hmotnost
0,026 kg
Číslo celní sazby
76169990
EAN
4028177492042
ETIM 9
EC001288
ECLASS 8.0
27149129
Popis výrobku
DK Nalepovací pásky